(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[水性]道路線引き用塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA942CE-84
[水性]道路線引き用塗料 スイセイ ドウロセンヒキヨウトリョウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,097円
税込単価
8,907円

・ケイ砂の配合によりすべりにくく、耐摩耗性に優れた、速乾タイプの塗料です。・ア...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 詳細1:
    無鉛塗料
  • 乾燥時間:
    夏期:20~30分、冬期:60~90分
  • 塗料の種類:
    水性アクリルエマルション樹脂塗料

(i)ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。

型番

EA942CE-84 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA942CE-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗り面積(1回塗り)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA942CE-84

イエロー
6.5~10m2
4kg

1個

8,097( 8,907円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ケイ砂の配合によりすべりにくく、耐摩耗性に優れた、速乾タイプの塗料です。
・アスファルトがにじむ心配もありません。

(i)ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]道路線引き用塗料の型番EA942CE-84のページです。
型番EA942CE-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[水性]道路線引き用塗料

[水性]道路線引き用塗料

    300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

    300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

        [油性]塗料(コンクリートフロア用)

        [油性]塗料(コンクリートフロア用)

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

            アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ピンク

              アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

              アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン

                300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト) EA942EA-66

                  300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                  300ml エナメルスプレー(建機エロー)

                    アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パールホワイト

                    アサヒペン 水性多用途EX 0.7L パールホワイト

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ピンク

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ピンク

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

                        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

                            メーカー エスコ エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,236円 1,063円 11,246円 20,640円 11,246円 1,052円 1,043円 1,479円 966円 1,900円 926円 4,989円 19,984円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   9日目   14日目  
                            商品用途 路面用 その他 - その他 - - - その他 - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) - - - 塗料(スプレー) - - - - -
                            仕様 水性 油性 - 油性 - - - 油性 - - - - -
                            詳細1 無鉛塗料 ツヤあり - ツヤあり - - - - - - - - -
                            乾燥時間 夏期:20~30分、冬期:60~90分 - - - - - - - - - - - -

                            [水性]道路線引き用塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA942CE-81
                            EA942CE-82
                            EA942CE-83
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗り面積(1回塗り) 内容量

                            4,236円

                            ( 4,660円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ホワイト3.2~5m22kg

                            8,097円

                            ( 8,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ホワイト6.5~10m24kg

                            4,556円

                            ( 5,012円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            イエロー3.2~5m22kg

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました