(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,680円
税込単価
5,148円

【特長】・中接着・速硬化タイプ・嫌気性強力接着剤・内容量…50g・嫌気性封着剤...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
  • 商品詳細種別:
    嫌気性ねじ封着剤
  • 使用温度範囲:
    -40℃~150℃
  • 内容量:
    50g
  • 粘度:
    中粘度
  • 型番:
    1324N
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933BB-12

1個

4,680( 5,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中接着
・速硬化タイプ
・嫌気性強力接着剤
・内容量…50g
・嫌気性封着剤
・使用温度範囲…-40℃/150℃
・ねじ全般、場合によっては取り外しが必要な場合に使用。
・カラー…赤
・粘度…中粘度
・チクソ性あり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)の型番EA933BB-12のページです。
型番EA933BB-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)

50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)

    250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

    250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

      50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

      50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

        50ml 金属配管シール剤(低強度)

        50ml 金属配管シール剤(低強度)

          シリコン系液状ガスケット(機械用)

          シリコン系液状ガスケット(機械用)

            ストップ・イット (漏水防止、配管修理用水発砲テープ)

            ストップ・イット (漏水防止、配管修理用水発砲テープ)

              500g パイプねじシール剤(一般配管)

              500g パイプねじシール剤(一般配管)

                ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                  ガス配管用ねじシール剤

                  ガス配管用ねじシール剤

                    POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619

                    POSシールマルチ ホワイト 120ml SL-619

                      一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                      一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

                        ガス配管用シール剤

                        ガス配管用シール剤

                          接着剤 排水

                          接着剤 排水

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 日本ヘルメチックス アズワン エスコ 日本ヘルメチックス スリーボンド セメダイン 日本ヘルメチックス スリーボンド 東栄管機
                            通常価格 4,680円 8,050円 2,320円 2,320円 1,545円 19,665円 2,300円 655円 2,956円 993円 1,400円 3,426円 1,140円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 その他 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 発泡ウレタン 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 - 配管用シール剤 配管用シール剤 -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト その他 グレー グレー その他 ホワイト その他 クリア
                            商品詳細種別 嫌気性ねじ封着剤 - ねじ込配管シール剤 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -40℃~150℃ -55~150℃ -55~150℃ -55~150℃ - - -30~130℃ - - - - - -
                            内容量 50g 250ml 50ml 50ml - - 500g - - - - - -

                            50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました