(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,090円
税込単価
2,299円

【特長】・用途…溶鉱炉、煙道高温設備に・使用温度範囲…‐60-/280℃(一時...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • 用途:
    溶鉱炉、煙道高温設備に
  • 硬化時間:
    24時間
  • 仕様:
    チューブ
  • 使用温度範囲:
    -40~+280℃(一時的300℃)
  • 作業温度範囲:
    5~35℃
  • 内容量:
    85ml
  • 硬度(ショアーA):
    30

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間仕様
EA930AH-1A85ml-40~280℃
(一時的:300℃)
24時間チューブ

●高温(熱)のある場所の接着に最適です。
●風化しにくく、化学物質に耐性があり、非常に弾力があります。
●耐候性、耐薬品性に優れています。
●溶鉱炉、煙道などの高温設備に

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930AH-1A

1個

2,090( 2,299円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途…溶鉱炉、煙道高温設備に
・使用温度範囲…‐60-/280℃(一時的なら300℃)
・硬化時間…24時間
・色…赤
・内容量…85ml
・仕様…チューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)の型番EA930AH-1Aのページです。
型番EA930AH-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

    500g  ボンドコーク

    500g ボンドコーク

      330ml 油性ブチルコーク

      330ml 油性ブチルコーク

        333ml 目地用シーラント(耐火)

        333ml 目地用シーラント(耐火)

          330ml ブチルコーク(グレー)

          330ml ブチルコーク(グレー)

            120ml 変成シリコンコーク

            120ml 変成シリコンコーク

              320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

              320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

                333ml シリコンシーラント

                333ml シリコンシーラント

                  333ml 変成シリコンコーク

                  333ml 変成シリコンコーク

                    50ml バスボンド

                    50ml バスボンド

                      320ml ウレタンコーク

                      320ml ウレタンコーク

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,090円 1,100円 990円 2,610円 1,190円 1,120円 2,670円 1,180円 1,220円 820円 1,010円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 水中用補修剤 建築・内装用補修剤
                        - グレー - グレー - グレー - - - -
                        用途 溶鉱炉、煙道高温設備に - - - - - - - - - -
                        硬化時間 24時間 - - - - - 3時間(23℃) - - - -
                        仕様 チューブ - - - - - - - - - -

                        85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました