(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330x610mm フランネルクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330x610mm フランネルクロス【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

フランネル生地の為、非常に柔らかく、傷がつきにくいクロスです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 詳細2:
    洗濯機使用可能
  • 商品詳細種別:
    フランネルクロス
  • サイズ(mm):
    330×610
  • 布材質詳細:
    綿100%

型番

EA929DW-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DW-42

12枚

1パック

12個入り

1,850( 2,035円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランネル生地の為、非常に柔らかく、傷がつきにくいクロスです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330x610mm フランネルクロスの型番EA929DW-42のページです。
型番EA929DW-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330x610mm フランネルクロス

330x610mm フランネルクロス

    300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

    300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

      吸水クロス

      吸水クロス

        300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

        300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

          400x290mm/ 80匁 B級タオル(60枚)

          400x290mm/ 80匁 B級タオル(60枚)

            300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

            300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

              720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

              720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

                azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)

                azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)

                  330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

                  330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

                    シーツウエス(中古生地)

                    シーツウエス(中古生地)

                      使い捨てぞうきん 綿100%

                      使い捨てぞうきん 綿100%

                        ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

                        ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

                          白ウエス(リサイクル生地)

                          白ウエス(リサイクル生地)

                            メーカー エスコ エスコ アズマ工業 エスコ エスコ エスコ エスコ アズマ工業 エスコ ミスミ トラスコ中山 ミスミ アサヒペン
                            通常価格 1,850円 3,570円 480円 4,740円 5,960円 2,326円 7,391円 544円 610円 6,934円 3,904円 3,108円 1,027円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス - マイクロファイバー 布ウエス - 布ウエス 布ウエス
                            布材質 その他 その他 ポリエステル・ナイロン タオル タオル ポリエステル・ナイロン タオル - その他 シーツ - ワイシャツ・ポロシャツなど その他
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート - シート シート - シート シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 - 新品 中古 - 中古 中古
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ ドライ

                            330x610mm フランネルクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました