(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円

【特長】・ロールペーパー用・マグネットタイプ・サイズ…約50(W)×102/1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 商品詳細種別:
    ペーパーホルダー(マグネット)
  • カラー:
    ホワイト
  • 伸縮移動距離:
    約7cm
  • 対応サイズ:
    直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
  • 耐荷重:
    約1kg
  • サイズ(mm):
    約50(W)×102~175(D)×245(H)
  • 型番:
    3398
  • メーカー:
    山崎実業
  • シリーズ:
    tower(タワー)

型番

EA929AP-54 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AP-54

1個

1,799( 1,979円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールペーパー用
・マグネットタイプ
・サイズ…約50(W)×102/175(D)×245(H)mm
・ABS樹脂
・対応サイズ…直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
・伸縮移動距離…約7cm
・耐荷重…約1kg
・ストッパーを引き出してペーパーロールをセットするだけ。
・カラー…ホワイト

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)の型番EA929AP-54のページです。
型番EA929AP-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)

50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)

    ドライワイパー

    ドライワイパー

      ウエスケース

      ウエスケース

        139x103x245mm ペーパータオルホルダー

        139x103x245mm ペーパータオルホルダー

          ワイパーホルダー

          ワイパーホルダー

            スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

            スコット ハンドロールタオル 200mm×243.5m 700カット×12ロール

              [EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

              [EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

                クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

                クリネックス ハンドロールタオル 200mm×129.5m 360カット×12ロール

                  アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                  アズワン ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

                    ベンコット スーパーCN

                    ベンコット スーパーCN

                      パルパー P175・P280

                      パルパー P175・P280

                        ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

                        ペーパータオルケース 中判用 243×123×86H㎜

                          ペーパータオルホルダー(壁掛けタイプ)

                          ペーパータオルホルダー(壁掛けタイプ)

                            メーカー エスコ 三商 トラスコ中山 エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン ケニス 橋本クロス 三商 エスコ
                            通常価格 1,799円 1,000円 1,060円 3,559円 5,613円 20,177円 1,424円 15,589円 27,537円 1,500円 8,988円 900円 3,319円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 - 関連部品 関連部品 紙ウエス - 関連部品 - - - 紙ウエス - 関連部品
                            商品詳細種別 ペーパーホルダー(マグネット) - - ペーパータオルホルダー(マグネット付) - - 専用ボトル - - - - - ペーパータオルホルダー
                            カラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            伸縮移動距離 約7cm - - - - - - - - - - - -
                            対応サイズ 直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール - - - - - - - - - - - -

                            50×102-175×245mmペーパーホルダー(マグネット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました