(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
130x198mm 工業用ワイパー
  • 数量スライド割引

130x198mm 工業用ワイパー【1~72個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
210円 ~ 12,400円
税込価格
231円 ~ 13,640円
通常出荷日
1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
パルプ製でソフトタイプ
鞄やポケットに携帯しやすく、持ち運びに便利なワイパーです。

130x198mm 工業用ワイパーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    清掃で使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/19
    流石に「ポケットに携帯」するには大きいが、カバンや道具箱に忍ばせて置くには丁度よい。値段も手頃。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

130x198mm 工業用ワイパー

130x198mm 工業用ワイパー

    218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

    218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)

      210×220mmペーパータオル(3箱)

      210×220mmペーパータオル(3箱)

        210x225mm ハンドタオル(200枚)

        210x225mm ハンドタオル(200枚)

          コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

          コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

            280x380mm 工業用ワイパー

            280x380mm 工業用ワイパー

              ベンコット ラボ

              ベンコット ラボ

                コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

                コンフォートサービスタオル200SD 220×230mm 200枚×30パック

                  壁掛け用ディスペンサースリム200

                  壁掛け用ディスペンサースリム200

                    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)

                    レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)

                      クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                      クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                        工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                        工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

                          キムタオルホワイト 61030(ケース)

                          キムタオルホワイト 61030(ケース)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ ケニス
                            通常価格 210円 304円 529円 434円 8,708円 510円 466円 9,120円 5,200円 280円 8,070円 8,031円 10,690円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス マイクロファイバー - - - - 紙ウエス -
                            布材質 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - - - その他 -
                            形状 ディスペンサー ディスペンサー ディスペンサー ディスペンサー シート シート ディスペンサー - - - - ディスペンサー -
                            生地 新品 中古 新品 新品 - 新品 - - - - - 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - - - - ドライ -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。