(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,300円
税込単価
27,830円

【特長】・水や消毒液を入れて密封できるバケツです。・1L刻きざみ目盛付材質:ス...

詳細情報を確認する

型番

EA928CF-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
商品詳細種別
重量
材質
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928CF-8

そうじカート
560(W)×450(D)×930(H)mm
清掃用カート
7.5kg
スチールパイプ、ポリプロピレン
赤、青
-

1個

25,300( 27,830円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や消毒液を入れて密封できるバケツです。
・1L刻きざみ目盛付
材質:スチールパイプ、ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツの型番EA928CF-8のページです。
型番EA928CF-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

    コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M

    コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M

      (清掃カート) TTSス-パ-カートB

      (清掃カート) TTSス-パ-カートB

        シーバイエス 清掃用品 メンテナンストロリー

        シーバイエス 清掃用品 メンテナンストロリー

          ラバーメイド ジャニターカート ドア付

          ラバーメイド ジャニターカート ドア付

            (清掃カート) プロテック ツールカートマルチC

            (清掃カート) プロテック ツールカートマルチC

              コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1

              コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT-1

                (清掃カート) TTSテクノカート80

                (清掃カート) TTSテクノカート80

                  (清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS

                  (清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS

                    エアロカートΣ(シグマ)

                    エアロカートΣ(シグマ)

                      (清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60

                      (清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60

                        テラモト ビルメンカートL ライトグレー

                        テラモト ビルメンカートL ライトグレー

                          ミヅシマ モップ掛台

                          ミヅシマ モップ掛台

                            メーカー エスコ 山崎産業 山崎産業 ディバーシー ラバーメイド 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 テラモト ミヅシマ工業
                            通常価格 25,300円 208,543円 59,545円 55,224円 77,146円 59,148円 147,970円 94,339円 82,833円 62,637円 80,889円 32,607円 89,806円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   6日目   4日目  

                            560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました