(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮支え棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA928B-30
伸縮支え棒 シンシュクササエボウ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,930円
税込単価
6,523円

【仕様】・先端サイズ:200×60mm・サイズ等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止伸縮棒
  • 色:
    その他
  • 固定タイプ:
    シングル形
  • 商品詳細種別:
    伸縮支え棒
  • 先端サイズ:
    200×60mm
  • 色詳細:
    シルバー

型番

EA928B-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA928B-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
耐荷重
全長
グリップ径
グリップ長
ハンドル軸径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928B-30

2.2kg
90°:60kg、65°:20kg
1.6~2.9m
Φ4cm
14cm
Φ2.5cm

1個

5,930( 6,523円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・先端サイズ:200×60mm
・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮支え棒の型番EA928B-30のページです。
型番EA928B-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮支え棒

伸縮支え棒

    突っ張りポール(伸縮)

    突っ張りポール(伸縮)

      転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

      転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

        家具転倒防止ストラップ

        家具転倒防止ストラップ

          メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ
          通常価格 5,930円 5,550円 4,952円 1,594円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          商品タイプ 転倒防止伸縮棒 転倒防止伸縮棒 - -
          その他 その他 - -
          固定タイプ シングル形 シングル形 - -
          商品詳細種別 伸縮支え棒 突っ張りポール(伸縮) - -
          先端サイズ 200×60mm - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          EA928B-40
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          重量 耐荷重 全長 グリップ径 グリップ長 ハンドル軸径

          7,657円

          ( 8,423円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          3.1kg支え角度90°:60kg、65°:20kg2100~3900mm---

          転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました