(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ250x255mm ツールバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ250x255mm ツールバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,400円
税込価格
3,740円

・強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。・吊り下げに便利な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質:
    高品質ポリエステル
  • サイズ(mm):
    Φ250×255(H)
  • 内ポケット:
    12個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

3,400( 3,740円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・強度面・防水面にも優れたコーティング加工に仕上げています。
・吊り下げに便利なフック付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ250x255mm ツールバッグ

φ250x255mm ツールバッグ

    270x230x270mm ツールバッグ

    270x230x270mm ツールバッグ

      エスコ 腰袋(材質:キャンバス生地)

      エスコ 腰袋(材質:キャンバス生地)

        190×110×250mm ツールポーチ

        190×110×250mm ツールポーチ

          150×80×205mm ツールポーチ

          150×80×205mm ツールポーチ

            200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

            200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

              エスコ ツールホルダー EA925CC-24

              エスコ ツールホルダー EA925CC-24

                プライヤーホルダー

                プライヤーホルダー

                  ツールホルダー(ポリエステル)

                  ツールホルダー(ポリエステル)

                    コンパクトツールケース(シザーポケット)

                    コンパクトツールケース(シザーポケット)

                      ツールホルダー(牛革)

                      ツールホルダー(牛革)

                        光 カラビナ 黒 80mm

                        光 カラビナ 黒 80mm

                          440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

                          440×310×140mmビジネバッグ(リュック兼用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 3,400円 3,450円 1,760円 6,430円 5,350円 8,590円 1,070円 1,430円 770円 879円 1,950円 324円 25,910円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト - 腰ベルト -
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー - キャリーバッグ
                            材質 高品質ポリエステル 高品質ポリエステル キャンバス生地 ポリエステル ポリエステル ポリエステル 羊革 牛革 ポリエステル - 牛革 - ナイロン(1680デニール)、テフロン加工
                            サイズ(mm) Φ250×255(H) - - - - - - - - - - - -
                            内ポケット 12個 10個 - - - - - - - - - - -

                            φ250x255mm ツールバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました