(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小物ケース(ポリエステル 1680デニール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小物ケース(ポリエステル 1680デニール)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

ポリエステル製(1680デニール)の小物ケースです。ベルト通し幅: 50mm ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質:
    ポリエステル(1680デニール)
  • ベルト通し幅:
    50mm
  • カラビナ開口幅:
    8mm

型番

EA925AC-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925AC-24

120×50×160(H)mm

1個

1,580( 1,738円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル製(1680デニール)の小物ケースです。
ベルト通し幅: 50mm
カラビナ開口幅: 8mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物ケース(ポリエステル 1680デニール)の型番EA925AC-24のページです。
型番EA925AC-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小物ケース(ポリエステル 1680デニール)

小物ケース(ポリエステル 1680デニール)

    ツールホルダー(ポリエステル)

    ツールホルダー(ポリエステル)

      ツールホルダー(牛革)

      ツールホルダー(牛革)

        360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

        360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

          150x 60x45mm テレホンケース

          150x 60x45mm テレホンケース

            140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

            140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

              400x105x150mmウエストポーチ

              400x105x150mmウエストポーチ

                205x 75mm カッターナイフケース

                205x 75mm カッターナイフケース

                  215x100x250mm ツールポーチ

                  215x100x250mm ツールポーチ

                    320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

                    320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,580円 770円 1,950円 4,200円 2,530円 5,480円 1,830円 890円 9,700円 10,420円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                      商品用途 キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ
                      材質 ポリエステル(1680デニール) ポリエステル 牛革 ポリエステル 6号帆布(防水) ファブリックポリエステル ポリエステル(1680デニール) ポリエステル 牛革 ファブリックポリエステル
                      ベルト通し幅 50mm - 50mm - 45mm - - - 50mm -
                      カラビナ開口幅 8mm - - - - - - - - -

                      小物ケース(ポリエステル 1680デニール)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました