(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬用泡ハンドソープ

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,080円
税込単価
4,488円

【特長】・殺菌成分配合・きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります・きめこまやか...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    殺菌成分配合
  • 詳細2:
    弱アルカリ性

型番

EA922C-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922C-33

4L
4L

1個

4,080( 4,488円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌成分配合
・きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります
・きめこまやかな泡が汚れをすみずみまでキャッチ
・バイ菌をふやさない抗菌ポンプヘッド(-31のみ)
・シトラスフルーティの香り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬用泡ハンドソープの型番EA922C-33のページです。
型番EA922C-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬用泡ハンドソープ

薬用泡ハンドソープ

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

      ボディソープ

      ボディソープ

        ハンドクリーナー(シトラスクリーン)

        ハンドクリーナー(シトラスクリーン)

          メーカー エスコ コスモビューティ エスコ エスコ
          通常価格 4,080円 1,760円 6,220円 4,530円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          詳細1 殺菌成分配合 - 天然ハーブ配合 -
          詳細2 弱アルカリ性 - 弱アルカリ性 -

          薬用泡ハンドソープのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          手の洗浄
          評価 4.0満足度:4.02021/03/02
          コロナになってから、減りが早いです。泡で出てくるのはいいですね。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました