(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

800gパイプクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

800gパイプクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

【特長】・ジェルタイプ・へばりついたヘドロを粘り強く溶かし、つまりもニオイも解...

詳細情報を確認する

型番

EA922AJ-78 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-78

1個

502( 552円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェルタイプ
・へばりついたヘドロを粘り強く溶かし、つまりもニオイも解消します
・洗面所、浴槽、キッチンなど、色々な場所の排水口・排水パイプに使えます
・内容量…800g
・アルカリ性

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800gパイプクリーナーの型番EA922AJ-78のページです。
型番EA922AJ-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

800gパイプクリーナー

800gパイプクリーナー

    らくがき落とし

    らくがき落とし

      ノリクリンS シール・テープはがし剤

      ノリクリンS シール・テープはがし剤

        ソフト99 洗面台の防汚コート

        ソフト99 洗面台の防汚コート

          プラスチックみがき プラスクリーン

          プラスチックみがき プラスクリーン

            シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

            シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

              タフクリンガム

              タフクリンガム

                エレクトロニッククリーナー 380ml

                エレクトロニッククリーナー 380ml

                  タフクリンS

                  タフクリンS

                    トイレの洗浄剤 トイレみがきスティック MS-113

                    トイレの洗浄剤 トイレみがきスティック MS-113

                      金属みがき サビアウト MS-103

                      金属みがき サビアウト MS-103

                        1000ml 強力カビハイター(業務用)

                        1000ml 強力カビハイター(業務用)

                          タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                          タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                            メーカー エスコ ワイエステック ワイエステック ソフト99コーポレーション ミラコン ムラテックKDS ワイエステック 呉工業 ワイエステック ミラコン ミラコン エスコ ミラコン
                            通常価格 502円 723円 558円 640円 579円 4,469円 643円 816円 569円 597円 579円 890円 441円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー はく離剤 クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤 クリーナー はく離剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 水回り用 - 住居用 ガラス用 住居用 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用 住居用 住居用 その他 床・壁用 住居用
                            内容量 800g - - - - - - - - - - - -

                            800gパイプクリーナーのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            清掃作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            毎日使用している台所の排水口に週1回、液を注いで30分放置した後、水を流すだけの簡単作業でほとんど臭いがしないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水洗い場に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/12
                            会社内の水洗い場に使用しましたが問題ありません。
                            容量もあって定期的に使用できるので助かっています。
                            また大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/14
                            年末の大掃除に使用しました。特に臭いがしていたから購入したわけではないですが、つまってからでは遅いので、これからは定期的に掃除していこうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排水路清掃
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            詰まってしまうと掃除が非常に面倒だし、汚いものをさわらなければならなくなります。つまり予防として定期的に使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました