(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18L油分散洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18L油分散洗浄剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

【特長】・希釈…10/30倍又は30/50倍・優れた分散性能で油の微細化と再付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 希釈:
    10~30倍又は30~50倍
  • 内容量:
    18kg
  • メーカー型番:
    4507
  • メーカー:
    横浜油脂工業(Linda)
  • 用途詳細:
    油分散洗浄剤

型番

EA922AJ-29 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-29

1個

12,400( 13,640円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・希釈…10/30倍又は30/50倍
・優れた分散性能で油の微細化と再付着防止
・生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。
・河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
・内容量…18kg
・中性

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18L油分散洗浄剤の型番EA922AJ-29のページです。
型番EA922AJ-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18L油分散洗浄剤

18L油分散洗浄剤

    18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

    18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

      18L油膜分散剤

      18L油膜分散剤

        2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

        2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

          10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

          10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

            500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

            500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

              18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

              18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                  4.0L 多用強力途洗剤(パワークリーン)

                  4.0L 多用強力途洗剤(パワークリーン)

                    アイクリーン

                    アイクリーン

                      カビのガード カビドメスプレー

                      カビのガード カビドメスプレー

                        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                          550g 洗濯槽クリーナー

                          550g 洗濯槽クリーナー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アサヒペン ディバーシー エスコ
                            通常価格 12,400円 19,900円 26,800円 16,873円 35,687円 800円 10,957円 10,700円 4,590円 4,200円 950円 6,950円 475円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 クリーナー
                            用途 その他 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 水回り用 その他 機械、部品、設備、床用 床・壁用 その他 - その他 その他 その他
                            希釈 10~30倍又は30~50倍 原液~10倍 原液~5倍 - - - 原液~10倍希釈 - - - - - -
                            内容量 18kg 18L 18L 2kg 10kg 500g 18kg 18L 4L - - - 550g
                            メーカー型番 4507 - - 4417 - 3509599 3541 2777E S-531 - - - -

                            18L油分散洗浄剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました