(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フローリング用/木床用ワックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA920LE-47
フローリング用/木床用ワックス 18Lキドコヨウワックス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,970円
税込単価
16,467円

【特長】乳化性タイプのフローリング用ワックスです。油性ワックスの代替品としてご...

詳細情報を確認する

型番

EA920LE-47 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA920LE-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
詳細2
詳細3
詳細4
希釈
標準使用量
詳細5
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920LE-47

-
白木用
水性
原液使用
-
650m2
アルカリ性

1個

14,970( 16,467円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
乳化性タイプのフローリング用ワックスです。
油性ワックスの代替品としてご使用いただけます。
【用途】
油性ワックスが使われている床の保護に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローリング用/木床用ワックスの型番EA920LE-47のページです。
型番EA920LE-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローリング用/木床用ワックス

フローリング用/木床用ワックス

    18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

    18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

      18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

      18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

        18Lタイヤつや出しワックス

        18Lタイヤつや出しワックス

          18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

          18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

            藻の発生防止剤 業務用 MBM-02

            藻の発生防止剤 業務用 MBM-02

              18L油分散洗浄剤

              18L油分散洗浄剤

                1.0L/2.0L パイプクリーナー

                1.0L/2.0L パイプクリーナー

                  工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

                  工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

                    強力クリーナー”

                    強力クリーナー”

                      カビのガード カビドメスプレー

                      カビのガード カビドメスプレー

                        床用洗剤 デグリーザーⅡ

                        床用洗剤 デグリーザーⅡ

                          1.0L ワックス除去補修剤(中性)

                          1.0L ワックス除去補修剤(中性)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミラコン エスコ エスコ コスモビューティ コスモビューティ アサヒペン アマノ エスコ
                            通常価格 14,490円 10,700円 19,900円 16,500円 10,957円 7,405円 12,400円 1,370円 10,358円 8,757円 950円 9,574円 1,000円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 水性ワックス 洗剤 洗剤 水性ワックス 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 - 洗剤 樹脂ワックス
                            用途 床・壁用 床・壁用 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用 その他 その他 水回り用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 床・壁用 床・壁用
                            内容量 18L 18L 18L 18L 18kg - 18kg - - - - - 1L

                            フローリング用/木床用ワックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA920LE-46
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細1 詳細2 詳細3 詳細4 希釈 標準使用量 詳細5

                            14,490円

                            ( 15,939円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            乳化性タイプフローリング・木床用中性-原液~2倍670m2-

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました