(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍵穴クリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鍵穴クリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,700円 ~ 2,290円
税込価格
1,870円 ~ 2,519円

・玄関ドアや車の鍵穴、ダイヤル錠やキャスター、戸車に・自己潤滑性に優れたボロン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 色:
  • 用途詳細:
    鍵穴

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60ml

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

一部当日出荷可能

200ml

1個

2,290( 2,519円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・玄関ドアや車の鍵穴、ダイヤル錠やキャスター、戸車に
・自己潤滑性に優れたボロン使用(窒化ホウ素)
・強力洗浄+高圧噴射のWパワーで鍵穴の油汚れを分解・洗浄します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍵穴クリーナー

鍵穴クリーナー

    油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

    油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

      500mlモップ用洗剤

      500mlモップ用洗剤

        落書き落とし剤 消すぞーくん

        落書き落とし剤 消すぞーくん

          トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

          トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

            azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

            azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

              420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)

              420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)

                シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

                シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

                  落書きクリーナー

                  落書きクリーナー

                    ガラスクリーナー グラスターゾル

                    ガラスクリーナー グラスターゾル

                      パイプマン

                      パイプマン

                        らくがき落としZ 1リットル

                        らくがき落としZ 1リットル

                          パラワイプ

                          パラワイプ

                            メーカー エスコ トラスコ中山 エスコ シントーファミリー ミラコン アズマ工業 エスコ ムラテックKDS トラスコ中山 日本磨料工業 LION ワイエステック ケニス
                            通常価格 1,700円 2,126円 1,600円 1,922円 3,293円 1,017円 1,670円 4,469円 637円 460円 745円 4,980円 3,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー -
                            用途 その他 機械、部品、設備、床用 その他 その他 住居用 住居用 その他 住居用 ガラス用 ガラス用 その他 住居用 -
                            使用温度範囲 5~35℃ - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            用途詳細 鍵穴 - モップ用洗剤 - - - 油脂性汚れクリーナー - - - - - -

                            鍵穴クリーナーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ドアの鍵穴に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/10
                            10年以上、特にメンテナンスもしなかったために最近固くなって回すのに苦労していましたが無事に解決できました。
                            動画でも使用方法が見れますので大変わかりやすいです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドアの鍵穴に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/10
                            10年以上、特にメンテナンスもしなかったために最近固くなって回すのに苦労していましたが無事に解決できました。
                            動画でも使用方法が見れますので大変わかりやすいです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました