(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラーボックス(31.7L/44.9L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA917AL-23
クーラーボックス(31.7L/44.9L) クーラーボックス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,329円
税込単価
6,962円

・本体内側は抗菌仕様・フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 材質:
    ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール

型番

EA917AL-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA917AL-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
容量
外寸(W×D×H)mm
内寸(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA917AL-23

3.5kg
31.7L
500×360×380
360×240×320

1個

6,329( 6,962円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・本体内側は抗菌仕様
・フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス(31.7L/44.9L)の型番EA917AL-23のページです。
型番EA917AL-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラーボックス(31.7L/44.9L)

クーラーボックス(31.7L/44.9L)

    クーラーボックス(19.3L/25L)

    クーラーボックス(19.3L/25L)

      640x420x450mm/60Lクーラーボックス

      640x420x450mm/60Lクーラーボックス

        620x360x390mm/47L クーラーボックス

        620x360x390mm/47L クーラーボックス

          0.19mm 遮熱シート

          0.19mm 遮熱シート

            発泡クーラーボックス

            発泡クーラーボックス

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 6,329円 4,690円 24,000円 19,020円 2,450円 1,440円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 保冷容器 - 保冷容器 保冷容器 - 保冷容器
              材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール 本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール 本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU - 本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン

              クーラーボックス(31.7L/44.9L)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA917AL-24
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              重量 容量 外寸(W×D×H)mm 内寸(W×D×H)mm

              8,092円

              ( 8,901円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              4.4kg44.9L640×360×380490×240×320

              保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました