(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,770円
税込単価
17,347円

【特長】・保冷専用(40℃まで)・材質…主材:ポリエチレン断熱材:硬質ウレタン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • カラー:
    ブルー
  • 材質:
    主材:ポリエチレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム
  • 重量:
    7.0kg
  • 容量:
    17.5L
  • 外寸(W×D×H)mm:
    478×370×255
  • 内寸(W×D×H)mm:
    393×323×195
  • 有効内寸:
    379(W)×309(D)×172(H)mm
  • 型番:
    202305-03
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    サンレイキB-2

型番

EA917AA-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA917AA-31

1個

15,770( 17,347円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷専用(40℃まで)
・材質…主材:ポリエチレン断熱材:硬質ウレタンフォーム
・‐5℃仕様保冷剤×2個付、5/10℃を4/5時間保ちます。
・容量…17.5L
・重量…7.0kg
・外寸(W×D×H)mm…478×370×255
・内寸(W×D×H)mm…393×323×195

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナの型番EA917AA-31のページです。
型番EA917AA-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

    620x360x390mm/47L クーラーボックス

    620x360x390mm/47L クーラーボックス

      640x420x450mm/60Lクーラーボックス

      640x420x450mm/60Lクーラーボックス

        I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

        I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

          クーラーボックス(19.3L/25L)

          クーラーボックス(19.3L/25L)

            クーラーボックス(31.7L/44.9L)

            クーラーボックス(31.7L/44.9L)

              保冷剤(500g 800g)

              保冷剤(500g 800g)

                I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

                I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ アステージ エスコ エスコ エスコ アステージ
                  通常価格 15,770円 19,020円 24,000円 3,801円 4,690円 6,329円 285円 18,733円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                  商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 - 保冷容器 保冷剤 保冷容器
                  カラー ブルー - ブルー - - - - -
                  材質 主材:ポリエチレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム 本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU 本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール - ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール 水、吸水性樹脂、防腐剤 -
                  重量 7.0kg 4.6kg 5.8kg - - - - -
                  容量 17.5L 47L 60L - - - - -

                  478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました