(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5Wメガホン(録音機能付)

5Wメガホン(録音機能付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円

【特長】・電源…単2電池×4本(別売)・サイズ…直径138×220mm・重量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    サイレン
  • 重量:
    463g
  • 定格出力:
    5W
  • 電源:
    単2電池×4本(別売)
  • 通達距離:
    音声:約70~100m、サイレン:約70~100m
  • 材質:
    ABS樹脂
  • サイズ:
    Φ138×220mm

型番

EA916X-62 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ標準タイプ内蔵音サイレン
重量463g定格出力5W
電源単2電池×4本(別売)通達距離音声:約70~100m、サイレン:約70~100m
材質ABS樹脂サイズΦ138×220mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916X-62

1個

4,390( 4,829円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…単2電池×4本(別売)
・サイズ…直径138×220mm
・重量…463g
・材質…ABS樹脂
・録音・再生機能付きハンドメガホン
・最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生できます。
・通達距離…音声:約70/100mサイレン:約70/100m
・定格出力…5W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5Wメガホン(録音機能付)の型番EA916X-62のページです。
型番EA916X-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5Wメガホン(録音機能付)

5Wメガホン(録音機能付)

    5Wメガホン

    5Wメガホン

      エスコ 15W メガホン

      エスコ 15W メガホン

        15W メガホン(ショルダー型)

        15W メガホン(ショルダー型)

          15W メガホン

          15W メガホン

            エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

            エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

              6W メガホン

              6W メガホン

                YAZAWA ハンドメガホン10W

                YAZAWA ハンドメガホン10W

                  ミニメガホン“ハンディーホン”

                  ミニメガホン“ハンディーホン”

                    6W メガホン(ショルダー型)

                    6W メガホン(ショルダー型)

                      6W メガホン(防滴型)

                      6W メガホン(防滴型)

                        YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                        YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                          エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                          エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ YAZAWA ユニペックス エスコ エスコ YAZAWA エスコ
                            通常価格 4,390円 3,240円 29,932円 30,521円 29,635円 41,541円 14,722円 3,489円 10,136円 28,791円 14,390円 1,481円 89,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            内蔵音 サイレン サイレン なし - - ホイッスル - - ホイッスル ホイッスル - - -
                            重量 463g 277g 本体:約940g、マイク:150g - 約950g 約3.6kg - - - 約1.6kg - - スピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190g
                            定格出力 5W 5W 15W(最大23W) - 15W - 6W(最大10W) - - - 6W - -
                            電源 単2電池×4本(別売) 単3電池×6本(別売) 単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 単1電池×10本(別売) 単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) - - 単3電池×8本(別売)(EA758YB-13C) 単3電池×6本(別売)(EA758YB-13C) - スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)

                            5Wメガホン(録音機能付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト