(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6W メガホン(ホイッスル音付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA916X-32B
6W メガホン(ホイッスル音付) 6Wメガホン(ホイッスルオトツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,930円
税込単価
21,923円

・耐衝撃性…3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア・通達距離…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 重量:
    約630g(電池別)
  • 電源:
    単3電池×6本(別売)
  • 材質:
    耐候性ASA樹脂
  • サイズ:
    口径:約150×135mm、全長:約253mm、ストラップ長:約400mm(バックル部分取り外し可能)
  • 出力:
    定格6W(最大10W)
  • 保護等級:
    IP66(JIS C0920に準拠)
  • 耐衝撃性:
    3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
  • 周波数特性:
    500Hz~5kHz(ピークより-26dB以内)

型番

EA916X-32B 解除

Loading...

�g�p���@�E�g�p����

�戵������

6W ���K�z���i�z�C�b�X�����t�j �戵������16W ���K�z���i�z�C�b�X�����t�j �戵������26W ���K�z���i�z�C�b�X�����t�j �戵������36W ���K�z���i�z�C�b�X�����t�j �戵������4
商品情報を表示

EA916X-32B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内蔵音
詳細2
電池持続時間
通達距離
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA916X-32B

ホイッスル
-
音声時:約9時間、ホイッスル時:約50分
音声時:約250m、ホイッスル時:約315m

1個

19,930( 21,923円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐衝撃性…3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
・通達距離…音声時:約250m、ホイッスル時:約315m
・電池持続時間…音声時:約9時間、ホイッスル時:約50分
・周波数特性…500Hz~5kHz(ピークより-26dB以内)
・特長…・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群・約630g(電池を除く)と軽量
・ホイッスル音付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6W メガホン(ホイッスル音付)の型番EA916X-32Bのページです。
型番EA916X-32Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6W メガホン(ホイッスル音付)

6W メガホン(ホイッスル音付)

    5Wメガホン

    5Wメガホン

      6W メガホン

      6W メガホン

        30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

        30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)

          メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

          メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

            ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

            ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

              メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

              メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                10W メガホン(防水型/充電式)

                10W メガホン(防水型/充電式)

                  [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

                  [単3x1本]ワイヤレスマイク(800MHz帯)スピーチタイプ

                    5Wメガホン(録音機能付)

                    5Wメガホン(録音機能付)

                      YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                      YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

                        ミニメガホン“ハンディーホン”

                        ミニメガホン“ハンディーホン”

                          充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                          充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ノボル電機 ユニット ノボル電機 エスコ エスコ エスコ YAZAWA ユニペックス ユニペックス
                            通常価格 19,930円 3,240円 14,722円 65,050円 14,456円 35,428円 16,564円 31,680円 39,890円 4,390円 1,481円 10,136円 32,081円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            防水性 - - - - - -
                            重量 約630g(電池別) 277g - 約4.1kg(乾電池除く) - - - 約810g - 463g - - -
                            電源 単3電池×6本(別売) 単3電池×6本(別売) 単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 単1電池×8本(別売)またはDC10~16V(12Vバッテリー) - - - DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池 - 単2電池×4本(別売) - - -
                            材質 耐候性ASA樹脂 ABS樹脂 ASA樹脂 ASA樹脂 - - - - - ABS樹脂 - - -

                            6W メガホン(ホイッスル音付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA916X-33B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内蔵音 詳細2 電池持続時間 通達距離

                            20,120円

                            ( 22,132円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            サイレン暗闇反射シール付(4枚)音声時:約9時間、サイレン時:約50分音声時:約250m、サイレン時:約315m

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました