(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐水防寒/合成革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐水防寒/合成革)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円

内側は快適なフリースで冷気から手を守り、親指・人差し指の指先に加工がされている...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    手の平:合成皮革手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
  • 詳細1:
    ゴム絞り
  • 厚み:
    0.7mm
  • 詳細2:
    親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応
  • 内容量:
    1双

型番

EA915G-123 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長
(mm)
掌周り
(mm)
中指長さ
(mm)
材質厚み
(mm)
備考
EA915G-121M25022080手の平: 合成皮革
手の甲: ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
0.7ゴム絞り
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応
EA915G-122L26023085手の平: 合成皮革
手の甲: ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
0.7ゴム絞り
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応
EA915G-123LL27024090手の平: 合成皮革
手の甲: ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
0.7ゴム絞り
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915G-123

耐熱・耐冷
LL
270mm
240mm
90mm
1双

1個

2,370( 2,607円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内側は快適なフリースで冷気から手を守り、親指・人差し指の指先に加工がされているため、手袋をしたままタブレットやタッチパネルの操作ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐水防寒/合成革)の型番EA915G-123のページです。
型番EA915G-123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐水防寒/合成革)

手袋(耐水防寒/合成革)

    手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

    手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

      防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

      防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

        手袋(防寒-29℃)

        手袋(防寒-29℃)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,370円 3,600円 8,690円 9,660円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          材質 手の平:合成皮革手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム 手の平:ナイロン、ポリウレタン、手の甲:ナイロン、スパンデックス ストレッチポリエステル、合成皮革 表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン
          詳細1 ゴム絞り マジックテープ止 - -
          厚み 0.7mm 0.5mm 2.5mm 2.4mm
          詳細2 親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応 - - -
          内容量 1双 1双 1双 1双

          手袋(耐水防寒/合成革)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました