(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

約5mm  当て布団

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911BF-10
約5mm 当て布団 アテフトン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円

【特長】・裏面ノンスリップ加工・脚立・建具の下敷やキッチンの保護と滑り止めに最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふとん
  • 厚み(mm):
    約5
  • 幅(mm):
    900
  • 材質:
    表面:不織布、裏面(ノンスリップ部):PVC
  • 詳細2:
    裏面ノンスリップ加工
  • 内容量:
    1枚入

型番

EA911BF-10 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ厚み材質仕様
EA911BF-10900×900mm約5mm表面: 不織布、裏面(ノンスリップ部): PVC裏面ノンスリップ加工
EA911BF-11900×1,800mm約5mm表面: 不織布、裏面(ノンスリップ部): PVC裏面ノンスリップ加工

使用方法・使用事例

使用事例

約5mm  当て布団 使用事例
 
商品情報を表示

EA911BF-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911BF-10

0.9
1枚入

1個

2,180( 2,398円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面ノンスリップ加工
・脚立・建具の下敷やキッチンの保護と滑り止めに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

約5mm 当て布団の型番EA911BF-10のページです。
型番EA911BF-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

約5mm  当て布団

約5mm 当て布団

    約10mm 当て布団

    約10mm 当て布団

      0.9x1.8m/約10mm 当て布団

      0.9x1.8m/約10mm 当て布団

        約10mm 当て布団(滑り止め付)

        約10mm 当て布団(滑り止め付)

          約4mm 当て布団(伸縮)

          約4mm 当て布団(伸縮)

            当て板(発泡ポリエチレン)

            当て板(発泡ポリエチレン)

              ロジボード

              ロジボード

                EPスペーサー グレー

                EPスペーサー グレー

                  EPネスティングスペーサー

                  EPネスティングスペーサー

                    エッジボード

                    エッジボード

                      ボーガスペーパー 538mm×50m巻

                      ボーガスペーパー 538mm×50m巻

                        Jキルトフィットカバー

                        Jキルトフィットカバー

                          積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

                          積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マルイチ 三甲 三甲 エルテテ シモジマ アサヒ(緩衝材) 積水化学工業
                            通常価格 2,180円 2,896円 4,220円 6,650円 8,360円 5,670円 2,449円 7,475円 5,733円 46円 651円 3,374円 8,410円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ふとん ふとん ふとん ふとん ふとん - - 当て板 - その他緩衝材 - ふとん その他緩衝材
                            厚み(mm) 約5 約10 約10 約10 約4 - - - - - - - -
                            幅(mm) 900 - 900 - - - - - 1000 50 - - 250
                            材質 表面:不織布、裏面(ノンスリップ部):PVC 綿+ポリエステル混紡 ポリエチレン100% 表面:綿+ポリエステル混紡、裏面:ナイロン+PVC 本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm巾) - - - - - - - -
                            詳細2 裏面ノンスリップ加工 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911BF-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ(m) 内容量

                            3,270円

                            ( 3,597円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.8-

                            毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました