(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全スリッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全スリッパ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,510円
税込単価
2,761円

・災害時に飛散したがれきやガラス片等から足を守ります。・非常時にはベルトを巻い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    生地:ポリエステル、底材:EVA、PVC、防護材:ポリカーボネイト

型番

EA910SY-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910SY-32

280×105mm(27cm以下)

1個

2,510( 2,761円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・災害時に飛散したがれきやガラス片等から足を守ります。
・非常時にはベルトを巻いて固定できるので、走ってもスリッパが抜けません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全スリッパの型番EA910SY-32のページです。
型番EA910SY-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全スリッパ

安全スリッパ

    安全靴用くつひも

    安全靴用くつひも

      着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

      着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

        メーカー エスコ トラスコ中山 ミドリ安全
        通常価格 2,510円 220円 5,867円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
        商品タイプ スリッパ 関連品 関連品
        規格 規格無し - 規格無し
        耐油性 なし - -
        静電気帯電防止機能 なし - -
        先芯 なし - -

        スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました