(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴(軽量)ラジアル底

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長靴(軽量)ラジアル底

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,600円
税込価格
20,460円

ラジアル底で4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です。【特長】外側:ナイロンオックス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム、内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ
  • 幅:
    3E
  • 詳細1:
    ラジアル底

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
約785g(片足)

1個

18,600( 20,460円 )

1日目

一部当日出荷可能

27
約840g(片足)

1個

18,600( 20,460円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ラジアル底で4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です。
【特長】
外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム
内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ
重量:785~870g(片足)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴(軽量)ラジアル底

長靴(軽量)ラジアル底

    長靴(スパイク底)3E

    長靴(スパイク底)3E

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 18,600円 16,680円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 規格無し 規格無し
      形状 長靴 長靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      長靴(軽量)ラジアル底のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました