(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐久長靴(耐油底/ケブラー)

耐久長靴(耐油底/ケブラー)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,261円 23,998円
税込単価
26,687円 26,398円

・高強力、高弾性、対貫通性、耐熱性、耐薬品性、保温性、耐切創性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ゴム、スーパーアラミド繊維ケブラー
  • 幅:
    3E
  • 詳細1:
    ラジアル底
  • 詳細2:
    ハイグリップ耐油底タイプ

型番

EA910ML-25 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ作業靴規格規格無し
形状長靴耐油性あり
静電気帯電防止機能なし甲被タイプマジック式
サイズ(cm)25先芯なし
材質ゴム、スーパーアラミド繊維ケブラー3E
詳細1ラジアル底詳細2ハイグリップ耐油底タイプ

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
サイズ(cm)
先芯
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910ML-25

作業靴
規格無し
長靴
あり
なし
マジック式
25
なし

1個

24,261円

23,998

( 26,398円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・高強力、高弾性、対貫通性、耐熱性、耐薬品性、保温性、耐切創性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久長靴(耐油底/ケブラー)の型番EA910ML-25のページです。
型番EA910ML-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐久長靴(耐油底/ケブラー)

耐久長靴(耐油底/ケブラー)

    防寒長靴(スパイク底)

    防寒長靴(スパイク底)

      長靴(スパイク底)3E

      長靴(スパイク底)3E

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 24,261円 21,966円 16,680円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        材質 ゴム、スーパーアラミド繊維ケブラー - 外側:ゴム、内側:特殊発泡ゴム
        3E 3E 3E
        詳細1 ラジアル底 スパイク底 スパイク底
        詳細2 ハイグリップ耐油底タイプ - -

        耐久長靴(耐油底/ケブラー)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト