(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長靴(スパイク底)3E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA910MB-26
長靴(スパイク底)3E 26.0CMナガグツ(スパイクソコ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,680円
税込単価
18,348円

保温性抜群の長靴(スパイク底)です。【材質】外側:ゴム、内側:特殊発泡ゴム

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    外側:ゴム、内側:特殊発泡ゴム
  • 幅:
    3E
  • 詳細1:
    スパイク底

型番

EA910MB-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA910MB-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910MB-26

26

1個

16,680( 18,348円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

保温性抜群の長靴(スパイク底)です。
【材質】外側:ゴム、内側:特殊発泡ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴(スパイク底)3Eの型番EA910MB-26のページです。
型番EA910MB-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長靴(スパイク底)3E

長靴(スパイク底)3E

    耐久長靴(耐油底/ケブラー)

    耐久長靴(耐油底/ケブラー)

      長靴(軽量)ラジアル底

      長靴(軽量)ラジアル底

        防寒長靴(スパイク底)

        防寒長靴(スパイク底)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 16,680円 24,261円 18,600円 21,966円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 作業靴 - 作業靴 -
          規格 規格無し - 規格無し -
          形状 長靴 - 長靴 -
          耐油性 なし - なし -
          静電気帯電防止機能 なし - なし -

          長靴(スパイク底)3Eのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA910MB-25
          EA910MB-25.5
          EA910MB-27
          EA910MB-28
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)

          16,680円

          ( 18,348円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          25

          16,680円

          ( 18,348円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          25.5

          16,680円

          ( 18,348円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          27

          16,680円

          ( 18,348円 )
          1個 あり

          2日目

          一部当日出荷可能

          28

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました