(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立(アウトリガー一体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903FB-240
脚立(アウトリガー一体型) キャタツ(アウトリガーイッタイガタ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
96,330円
税込単価
105,963円

・不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付・重心が脚立の外に出ないから転...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 天板サイズ:
    308×145mm
  • 踏ざん幅:
    50mm
  • 材質:
    アルミ合金製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA903FB-240 解除

Loading...

製品仕様

商品情報を表示

EA903FB-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
詳細1
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903FB-240

-
130
2.18~2.37
-
7
14.0
777(W)×153(D)×2308(H)mm
780~1280×1340~1440

1個

96,330( 105,963円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
・重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
・アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
・足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

脚立(アウトリガー一体型)の型番EA903FB-240のページです。
型番EA903FB-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚立(アウトリガー一体型)

脚立(アウトリガー一体型)

    はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

    はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

      1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

      1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

        はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

        はしご兼用脚立(調整脚)/脚立(調整脚)

          2.26m 脚立(絶縁)

          2.26m 脚立(絶縁)

            脚立(アルミ製)

            脚立(アルミ製)

              アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

              アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ナカオ
                通常価格 55,030円 45,160円 51,280円 37,090円 83,700円 50,650円 52,212円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ 専用脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 - 専用脚立 専用脚立 専用脚立
                天板サイズ 308×145mm 308×145mm - 332×154mm - 251×160mm -
                踏ざん幅 50mm 50mm - - - 55mm -
                材質 アルミ合金製 アルミ合金製 支柱:FRP、ステップ:アルミ合金 アルミ合金製 支柱:FRP、ステップ:アルミ合金 アルミ合金製 -

                脚立(アウトリガー一体型)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA903FB-120
                EA903FB-150
                EA903FB-180
                EA903FB-210
                EA903FB-90
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                規格 最大使用質量
                (kg)
                天板高さ
                (m)
                詳細1 段数 重量(kg) 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm

                60,750円

                ( 66,825円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                その他規格1601.02~1.21仮設工業会認定品38.5567(W)×153(D)×1110(H)mm570~970×720×820

                66,040円

                ( 72,644円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                その他規格1601.31~1.50仮設工業会認定品49.7620(W)×153(D)×1410(H)mm620~980×880~980

                71,760円

                ( 78,936円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                その他規格1601.60~1.79仮設工業会認定品511.0672(W)×153(D)×1710(H)mm670~1170×1030~1130

                82,770円

                ( 91,047円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                -1301.89~2.08-612.3725(W)×153(D)×2008(H)mm730~1230×1180~1290

                55,030円

                ( 60,533円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                その他規格1600.73~0.92仮設工業会認定品27.2515(W)×153(D)×810(H)mm520~820×570~670

                標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました