(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA905DH-13B
足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付 アシバダイ(チョウセイアシツキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
41,680円
税込単価
45,848円

足場台(調整脚付)【特長】・脚の長さを調整できます。・天板両端に転落予防プレー...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    アルミ合金製

型番

EA905DH-13B 解除

Loading...

図面

EA905DH-12B

足場台(調整脚付) EA905DH-12B図面

EA905DH-13B

足場台(調整脚付) EA905DH-13B図面
商品情報を表示

EA905DH-13B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
段数
重量(kg)
天板サイズ(W)×(D)mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DH-13B

脚部伸縮タイプ
100
1.03~1.33
4
9.6
300×1200
488×1244×185

1個

41,680( 45,848円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

足場台(調整脚付)
【特長】
・脚の長さを調整できます。
・天板両端に転落予防プレート付
・アルミ合金製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付の型番EA905DH-13Bのページです。
型番EA905DH-13Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付

足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付

    足場台(アルミ製)

    足場台(アルミ製)

      足場台(伸縮式・調整脚付)

      足場台(伸縮式・調整脚付)

        足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

        足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

          PXGV-510FK 足場台

          PXGV-510FK 足場台

            [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

            [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

              エスコ 足場台(調整脚付)

              エスコ 足場台(調整脚付)

                PXGV-910FK 足場台

                PXGV-910FK 足場台

                  1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                  1100×1785×1140-1750mm移動式室内足場台

                    83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

                    83-116cm 伸縮足場台(調整脚付)

                      PXGV-507FK 足場台

                      PXGV-507FK 足場台

                        0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

                        0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)

                          足場台(調整脚・セーフティーガード付)

                          足場台(調整脚・セーフティーガード付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アルインコ エスコ エスコ アルインコ エスコ エスコ アルインコ エスコ エスコ
                            通常価格 26,750円 14,200円 60,020円 65,270円 18,361円 122,020円 32,670円 19,249円 375,870円 50,730円 15,950円 81,820円 175,490円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 10日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 12日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            詳細1 アルミ合金製 折りたたみ式 アルミ合金製 仮設工業会認定品 - 仮設工業会認定品 アルミ合金製 - - - - - 仮設工業会認定品

                            足場台(調整脚付)天板両端に転落予防プレート付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA905DH-12B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 最大使用質量
                            (kg)
                            天板高さ
                            (m)
                            段数 重量(kg) 天板サイズ(W)×(D)mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm

                            26,750円

                            ( 29,425円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            脚部伸縮タイプ1000.73~1.0337.9300×800434×925×189

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました