(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(乾湿両用クリーナー用)ブラシキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(乾湿両用クリーナー用)ブラシキット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,040円
税込単価
4,444円

【特長】・車内や室内の清掃時に。・サイズ…120×70×41mm・・ブラシ白:...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    120×70×41mm

型番

EA899KP-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899KP-5

1個

4,040( 4,444円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車内や室内の清掃時に。
・サイズ…120×70×41mm
・・ブラシ白:硬め(車内の足元やカーペット等の清掃に)・ブラシ茶:柔らかめ(エアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に)
・全ての家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(乾湿両用クリーナー用)ブラシキットの型番EA899KP-5のページです。
型番EA899KP-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(乾湿両用クリーナー用)ブラシキット

(乾湿両用クリーナー用)ブラシキット

    木工用集じん機

    木工用集じん機

      小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

      小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2

        粘着ゴムロール CD-15・20

        粘着ゴムロール CD-15・20

          オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm

          オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm

            業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

            業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

              コロコロクリーナー C3300シリーズ

              コロコロクリーナー C3300シリーズ

                掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                  マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

                  マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

                    クイックルワイパー用替シート

                    クイックルワイパー用替シート

                      充電式クリーナー カプセル式 CL100DW/オプション

                      充電式クリーナー カプセル式 CL100DW/オプション

                        Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP

                        Danax ペール缶コンプレッサーバキュームクリーナー NK32AP

                          粘着クリーナー

                          粘着クリーナー

                            メーカー エスコ マキタ マキタ アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン ボッシュ アズワン アズワン 日本クランツレ アズワン
                            通常価格 4,040円 47,408円 31,499円 36,375円 1,144円 3,410円 1,299円 46,865円 2,100円 750円 650円 87,967円 650円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   12日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            サイズ 120×70×41mm - - - - - - - - - - - -

                            (乾湿両用クリーナー用)ブラシキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました