(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
72,444円
税込単価
79,688円

【特長】・電源…100V・消費電力…1050W・吸込仕事率…180W・騒音値…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 種類:
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1050W
  • 騒音値:
    64dB
  • 重量:
    11.5kg
  • サイズ:
    335×387×539(H)mm
  • 吸込仕事率:
    180W
  • 付属品:
    電源コード10m、ホース1.7m、すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル
  • 集じん:
    8L
  • 吸水:
    5L
  • メーカー:
    日立(HITACHI)
  • メーカー型番:
    CV-PS50WD

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899HF-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899HF-6

1個

72,444( 79,688円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…100V
・消費電力…1050W
・吸込仕事率…180W
・騒音値…64dB
・サイズ…335×387×539(H)mm
・重量…11.5kg
・付属品…電源コード10m、ホース1.7m、すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル
・乾・湿両用ミドルサイズタイプ
・ステンレス製タンク
・集じん…8L
・吸水…5L

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機の型番EA899HF-6のページです。
型番EA899HF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

    バキュームクリーナー&ブロア

    バキュームクリーナー&ブロア

      AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

      AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

        ハイパワークリーナ タンク:ステンレス仕様

          ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

          ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

            電動バキュームクリーナー JXシリーズ

            電動バキュームクリーナー JXシリーズ

              セミプロバック(乾湿両用)

              セミプロバック(乾湿両用)

                万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-PC-200V

                  AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                  AC100V/1060W汚水回収用掃除機

                    ハイパワークリーナー

                    ハイパワークリーナー

                      掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                      掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                        万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V

                          Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

                          Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

                            メーカー エスコ CUSTOM KOBO エスコ アズワン 三立機器 アズワン 三立機器 スイデン エスコ アズワン アズワン スイデン パオック
                            通常価格 72,444円 20,100円 70,453円 136,220円 189,613円 161,752円 100,635円 118,174円 81,238円 73,505円 46,865円 116,071円 17,528円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 10日目~   14日目   8日目~   14日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   12日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 湿式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ - - ペール缶タイプ - - - ペール缶タイプ ペール缶タイプ - 粉じんタイプ
                            特殊用途 その他 - その他 - - - - - その他 - - - -
                            電源 100V - 100V(50/60Hz) - - - - - 100V - - - -

                            AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました