(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/1060W汚水回収用掃除機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/1060W汚水回収用掃除機

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
81,238円
税込単価
89,362円

【特長】・電源…100V・消費電力…1060W・吸込仕事率…510W・騒音値…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    湿式
  • 特殊用途:
    その他
  • 電源:
    100V
  • 消費電力:
    1060W
  • 騒音値:
    72dB
  • 重量:
    11.5kg
  • サイズ:
    387(W)×448(D)×540(H)mm
  • 吸込仕事率:
    510W
  • 付属品:
    汚水取り用床ノズル×1個、サクションホース×1本、延長管セット×3本
  • コード長:
    10m
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)
  • メーカー型番:
    E-164
  • 吸水容量:
    15L

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA899AY-32 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

AC100V/1060W汚水回収用掃除機  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899AY-32

1個

81,238( 89,362円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…100V
・消費電力…1060W
・吸込仕事率…510W
・騒音値…72dB
・サイズ…387(W)×448(D)×540(H)mm
・重量…11.5kg
・コード長…10m
・汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウェットバキューム
・※汚水専用は溜まった水を吸い取るための掃除機です。
・吸水容量…15L

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1060W汚水回収用掃除機の型番EA899AY-32のページです。
型番EA899AY-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/1060W汚水回収用掃除機

AC100V/1060W汚水回収用掃除機

    バキュームクリーナー&ブロア

    バキュームクリーナー&ブロア

      AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

      AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

        Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

        Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

          フィルター(布) SVC-150SVP用

          フィルター(布) SVC-150SVP用

            ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

            ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

              トランスファークリーナー(乾湿両用)

              トランスファークリーナー(乾湿両用)

                集じん機 490S

                集じん機 490S

                  乾湿両用クリーナー VC-1100

                  乾湿両用クリーナー VC-1100

                    メーカー エスコ CUSTOM KOBO エスコ パオック SK-11 三立機器 三立機器 マキタ ケニス
                    通常価格 81,238円 20,100円 70,453円 17,528円 598円 189,613円 211,966円 43,054円 17,200円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   14日目   14日目   3日目   9日目  
                    商品タイプ そうじ機 ブロワ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 -
                    用途 湿式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 -
                    特殊用途 その他 - その他 - - - - - -
                    電源 100V - 100V(50/60Hz) - - - - - -
                    消費電力 1060W - 1150W - - - - - -

                    AC100V/1060W汚水回収用掃除機のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました