(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200×450mm 表示板(非粘着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA864CG-14
200×450mm 表示板(非粘着) ズジョウチュウイ ヒョウジバン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,799円
税込単価
4,179円

非粘着タイプのアルミ複合板製の表示板になります。標識内容は立入禁止や安全帯使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    200×450mm
  • 詳細材質:
    アルミ複合板
  • 厚み:
    5mm
  • 取付穴:
    Φ6.5mm×2ヶ所
  • 詳細1:
    非粘着

型番

EA864CG-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA864CG-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA864CG-14

頭上注意
-

1個

3,799( 4,179円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

非粘着タイプのアルミ複合板製の表示板になります。
標識内容は立入禁止や安全帯使用などがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200×450mm 表示板(非粘着)の型番EA864CG-14のページです。
型番EA864CG-14に関する仕様情報を記載しております。

200×450mm 表示板(非粘着)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA864CG-11
EA864CG-12
EA864CG-13
EA864CG-15
EA864CG-16
EA864CG-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細

3,609円

( 3,970円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他無地

3,799円

( 4,179円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

立入禁止-

3,799円

( 4,179円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

安全帯使用-

3,799円

( 4,179円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

足もと注意-

3,799円

( 4,179円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他開口部注意

3,799円

( 4,179円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

その他指差確認

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました