(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
66,718円
税込単価
73,390円

【特長】・発電機…・周波数:60Hz・交流定格出力:2.3kVA・交流定格電圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    2.3kVA(100V・23.0A)
  • 定格直流出力:
    99.6W(12V・8.3A)
  • 連続運転時間(h):
    約7.5
  • 仕様:
    交流直流両用
  • エンジン:
    ・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン・調速機形式:遠心重錘式・冷却方式:強制空冷式・点火方式:TCI点火・スパークプラグ:NGK・BPR4ES・プラグギャップ:0.7~0.8mm
  • 騒音値:
    68dB(A)(周囲7m平均値)
  • サイズ:
    510(W)×415(D)×425(H)mm
  • 乾燥重量:
    41kg
  • 充電用コード:
    EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます。
  • 力率:
    1.0%
  • 励磁方式:
    自己励磁式
  • 周波数:
    60Hz
  • 始動方式:
    リコイル式
  • 形式:
    2極回転界磁形単相交流発電機
  • 燃料タンク容量:
    10L
  • 装備:
    ・駆動方式:エンジン直結・交流コンセント数:15A×2個・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ・直流コンセント数:8.3A×1個・直流家電流保護装置:直流プロテクタ
  • 電圧調整方式:
    コンデンサ補償式
  • 型番:
    EF2300
  • メーカー:
    ヤマハ(YAMAHA)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA860KH-60A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA860KH-60A

1個

66,718( 73,390円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発電機…・周波数:60Hz・交流定格出力:2.3kVA・交流定格電圧:AC100V・交流定格電流:23.0A・直流定格電圧:12V・直流定格電流:8.3A
・装備…・駆動方式:エンジン直結・交流コンセント数:15A×2個・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ・直流コンセント数:8.3A×1個・直流家電流保護装置:直流プロテクタ
・エンジン…・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン・調速機形式:遠心重錘式・冷却方式:強制空冷式・点火方式:TCI点火・スパークプラグ:NGK・BPR4ES・プラグギャップ:0.7~0.8mm・エアクリーナ方式:半湿式(ウレタンフォーム)・総排気量:171ml・使用燃料:無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)・潤滑方式:強制飛沫式・使用潤滑油:空冷4サイクルガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40、API分類SE級以上)・使用潤滑油容量:0.6L・始動方式:リコイル式
・形式…2極回転界磁形単相交流発電機
・電圧調整方式…コンデンサ補償式
・励磁方式…自己励磁式
・力率…1.0%
・燃料タンク容量…10L
・始動方式…リコイル式
・連続使用時間…約7.5時間
・乾燥重量…41kg
・サイズ…510(W)×415(D)×425(H)mm
・騒音値…68dB(A)(周囲7m平均値)
・バッテリー無
・充電用コード…EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます
・ブラシレス:カーボンブラシ交換などのメンテナンス不要・ノンヒューズブレーカー:交流出力のON、OFFを簡単切り替え・電圧表示が一目でわかるボルトメーター付・ガソリン残量が一目でわかるフューエルゲージ付・過電流防止プロテクター:ブレーカー作動後ボタンを押して回路復帰・リコイルスタータ:手動で容易にエンジンを始動

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60Aの型番EA860KH-60Aのページです。
型番EA860KH-60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

    オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

    オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

        発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

        発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

          三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

          三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

            防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

            防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

              オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

              オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                  HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                  HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                    防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

                    防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

                      HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                      HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                        ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                        ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                          オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                          オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                            メーカー エスコ ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 アズワン 本田技研工業 本田技研工業 HONDA HONDA HONDA 本田技研工業 HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ ワキタ
                            通常価格 66,718円 73,788円 246,595円 159,000円 298,972円 140,625円 96,360円 230,224円 305,051円 449,900円 135,377円 420,150円 151,701円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   10日目   4日目   11日目   1日目   6日目   6日目   90日目   11日目   5日目~   1日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン その他 オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 2.3kVA(100V・23.0A) - 100V-2.6kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) - 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100・200V-5.5kVA 100V-2.2kVA(50/60Hz) - 100V-3.0kVA
                            定格直流出力 99.6W(12V・8.3A) 12V-8.3A 12V-8.3A - - - - 12V-10A 12V-12A - - - 12V-8A
                            連続運転時間(h) 約7.5 - 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 約2.2~約1.1 - 8.4 5.8 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 15.8~6.1 8.4 - 11~6
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用

                            AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました