(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,420円
税込単価
44,462円

【特長】・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・定...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    8
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    自動巻き
  • 重量:
    5.0kg
  • 電線仕様:
    ソフトンVCT
  • サイズ:
    322.5×244.5×125mm
  • コンセント:
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 一次側コード:
    1m
  • 定格電流:
    7A
  • メーカー型番:
    CBS-082QK

型番

EA815SS-26 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント 取扱説明書1AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント 取扱説明書2AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント 取扱説明書3AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント 取扱説明書4AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント 取扱説明書5AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント 取扱説明書6
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815SS-26

1個

40,420( 44,462円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・定格電流…7A
・電線仕様…ソフトンVCT2.0mm2×3心
・一次側コード…1m
・電線溶解防止機能、電源パイロットランプ付
・サイズ…322.5×244.5×125mm
・天井・側面設置可能
・温度センサー(自動復帰型)付
・コード長…8m
・重量…5.0kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセントの型番EA815SS-26のページです。
型番EA815SS-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

    AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

      AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント

      AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント

        ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m

        ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m

          AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

          AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

            AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

            AC125V/22A/30m コンセンント固定リール(漏電遮断付)

              AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

              AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)

                AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                  AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント

                  AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント

                    AC250V/15A/13m 自動巻リール

                    AC250V/15A/13m 自動巻リール

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                      AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 40,420円 54,350円 39,470円 127,500円 41,340円 40,040円 28,250円 59,720円 26,890円 86,910円 45,020円 31,630円 19,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 8 50 10 50 30(3+27) 30 30 30 6 13 30 30 10
                            電線太さ(mm2) 2 2 1.25 3.5 2 2 2 2 1.25 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.875 - 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 5 1.875 1.875 1.875
                            コンセント個数 4 4 4 2 5 4 4 2 2 3 4 4 2

                            AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました