(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業灯/LED(連結式)

作業灯/LED(連結式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,800円 33,598円
税込単価
44,880円 36,958円

・仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に・蛍光灯と同様のやわ...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    ポリカーボネート製
  • 電源詳細:
    AC100V
  • 照明装置:
    直管型LED
  • 出力コード長:
    0.2m

型番

EA815LD-713 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源:AC100V
  • 照明装置:直管型LED
  • 連結可能数:EA815LD-711/20台、EA815LD-712/15台、EA815LD-713/10台
  • ポリカーボネート製
  • 二重絶縁構造、防塵防水の保護等級IP66
  • 付属品:固定ホルダー(2個)
型番電球コード長明るさサイズ重量
入力コード出力コード
EA815LD-7118W5m0.2m750lmφ34×368mm790g
EA815LD-71215W5m0.2m1,450lmφ34×668mm905g
EA815LD-71322W5m0.2m2,350lmφ34×968mm1,015g
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類LED明るさ(lm)2350
電源AC特殊用途防水
コード長さ(m)5重量1015g
サイズΦ34×968mm詳細1ポリカーボネート製
電源詳細AC100V電球22W
明るさ-照明装置直管型LED
付属品固定ホルダー(2個)連結可能数10台
入力コード長-出力コード長0.2m

型番リスト

型番
商品の種類
明るさ(lm)
電源
特殊用途
コード長さ(m)
重量
サイズ
電球
明るさ
付属品
連結可能数
入力コード長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815LD-713

LED
2350
AC
防水
5
1015g
Φ34×968mm
22W
-
固定ホルダー(2個)
10台
-

1個

40,800円

33,598

( 36,958円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
・蛍光灯と同様のやわらかな光源

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯/LED(連結式)の型番EA815LD-713のページです。
型番EA815LD-713に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業灯/LED(連結式)

作業灯/LED(連結式)

    作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

    作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

      FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

      FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

        saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

        saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

          レンカライト40W(屋外用)

          レンカライト40W(屋外用)

            連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

            連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

              saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り

              saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り

                メーカー エスコ エスコ ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業
                通常価格 40,800円 31,086円 33,600円 75,239円 30,240円 35,212円 88,782円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   4日目   1日目   9日目  
                詳細1 ポリカーボネート製 ポリカーボネート製 - - - - -
                電源詳細 AC100V AC100V - - - - -
                照明装置 直管型LED 直管型LED - - - - -
                出力コード長 0.2m - - - - - -

                作業灯/LED(連結式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                閉じる

                比較リスト