(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA815GC-32
AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口) エンチョウコード(3クチ)

AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口) EA815GC-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,300円
税込単価
15,730円

【特長】ブランパス延長コード電線を床に這わせない為、安全に作業が行える。一口コ...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • 機能:
    防雨
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • ケーブル長(m):
    プラグ側:0.9、コンセント側:0.3
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線
  • 電線仕様:
    ソフトVCT2.0mm2×3心
  • 詳細1:
    2P/2P接地付兼用防雨型(通電部絶縁保護)
  • 詳細2:
    フキュートビプラグ付

型番

EA815GC-32 解除

Loading...

EA815GC-32 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細3
高負荷・短絡漏電遮断機付き(漏電感度電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GC-32

漏電遮断器付タイプ
15mA

1個

14,300( 15,730円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ブランパス延長コード
電線を床に這わせない為、安全に作業が行える。
一口コンセントだから使いやすい。
防雨型(通電部絶縁保護)
フキュートビプラグ付
【用途】
高所にフックをひっかけて
コンセントを接続する。

EA815GC-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)の型番EA815GC-32のページです。
型番EA815GC-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)

    ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

    ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

      15A/0.45m 漏電保護プラグ

      15A/0.45m 漏電保護プラグ

        AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

        AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

          メーカー エスコ 日動工業 エスコ エスコ
          通常価格 9,810円 20,662円 16,820円 10,250円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          プラグ形状 その他 その他 - その他
          機能 防雨 - - 防雨
          差込口個数/分割口 3 - - 3
          ケーブル長(m) プラグ側:0.9、コンセント側:0.3 10 - -
          定格電流(A) 15 15 - 15

          AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA815GC-31
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          詳細3 高負荷・短絡漏電遮断機付き(漏電感度電流

          9,810円

          ( 10,791円 )
          1個 -

          1日目

          一部当日出荷可能

          標準型タイプ-

          延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました