(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,580円
税込単価
9,438円

【特長】・コンセント数…2個・コンセント定格…2P・15A・125V・許容電流...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 重量:
    2.5kg
  • 電線仕様:
    VCT
  • 許容電流:
    15A
  • コンセント:
    2P・15A・125V
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番:
    SS-10

型番

EA815BE-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815BE-10

1個

8,580( 9,438円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント数…2個
・コンセント定格…2P・15A・125V
・許容電流…15A
・電線仕様…VCT1.25mm2×2心
・防雨型
・コード長…10m
・重量…2.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)の型番EA815BE-10のページです。
型番EA815BE-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)

    コードリール サンデーレインボーリールミニ

    コードリール サンデーレインボーリールミニ

      コードリール 標準型(温度センサー付)

      コードリール 標準型(温度センサー付)

        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

        標準型ドラム 屋内型(20m,アース付/50m,アース無)

          コンパクトリール

          コンパクトリール

            電工ドラム NPWシリーズ

            電工ドラム NPWシリーズ

              AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

              AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

                BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                  電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

                  電工ドラム 標準型100V 2芯 10m

                    マジックリール(屋内型)

                    マジックリール(屋内型)

                      サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                      サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                          AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                          AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                            メーカー エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド アズワン エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド エスコ エスコ
                            通常価格 8,580円 6,140円 6,500円 14,563円 14,185円 27,707円 9,870円 54,992円 10,541円 29,212円 9,381円 54,350円 23,660円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電線長さ(m) 10 10 10 - 10 30 10 30 10 30 - 50 30
                            電線太さ(mm2) 1.25 1.25 2 - 2 - 2 2 2 2 - 2 2
                            電線芯数(C) 2 2 - - 4 - 2 3 2 - - 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.875 1.875 1.8 - 3.75 - 1.875 1.8 - - 1.8 1.875 1.875
                            コンセント個数 2 2 - - 2 3 4 5 4 4 4 4 3

                            AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました