(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED作業灯 EA814AT-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED作業灯 EA814AT-50

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,400円
税込単価
15,840円

【特長】・電源…AC100V・電球…LED球・電線仕様…VCT0.75×3心・...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    5000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    50
  • 電球:
    LED球
  • コード長:
    5m
  • 重量:
    3.9kg
  • 電源:
    AC100V
  • 電線仕様:
    VCT0.75mm2×3心
  • サイズ:
    845×738×880~1850mm
  • 色温度:
    6500K
  • 演色性:
    Ra83
  • 配光角:
    120°
  • 発光効率(lm/W):
    100
  • 保護等級:
    IP65
  • 材質:
    スチール(本体)、鉄・亜鉛メッキ(保護ワイヤー)、PBT(ソケット)、アルミ(ヒートシンク)、ポリカーボネード(カバー)
  • 作業灯サイズ:
    180×53×200(H)mm
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番:
    LWT-5000ST

型番

EA814AT-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814AT-50

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…AC100V
・電球…LED球
・電線仕様…VCT0.75×3心
・サイズ…845x738x880/1850mm
・明るさ…5000ルーメン
・色温度…6500K
・演色性…Ra83
・配光角…120°
・消費電力…50W
・発光効率(lm/W)…100
・コード長…5m
・保護等級…IP65
・材質…本体:スチール保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)ソケット:PBTヒートシンク:アルミカバー:ポリカーボネード
・防雨型(屋内・屋外兼用)
・ハロゲン投光器と同等の明るさの実現。
・地表全体を均一な照度に近づける。
・土木・道路工事等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED作業灯 EA814AT-50の型番EA814AT-50のページです。
型番EA814AT-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED作業灯 EA814AT-50

LED作業灯 EA814AT-50

    LED作業灯 EA814AT-100

    LED作業灯 EA814AT-100

      AC100V 作業灯/LED(コード5m)

      AC100V 作業灯/LED(コード5m)

        TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

        TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

          LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

          LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

            メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 14,400円 21,100円 11,000円 12,230円 14,112円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
            明るさ(lm) 5000 10000 - - -
            種類 LED LED LED - -
            商品タイプ 投光器 投光器 投光器 - -
            消費電力(W) 50 100 - - -
            電球 LED球 LED球 LED球 - -

            LED作業灯 EA814AT-50のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました