(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V 作業灯/LED(コード5m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V 作業灯/LED(コード5m)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,000円 ~ 15,400円
税込価格
12,100円 ~ 16,940円

・空間全体を均一な照度に近づける。・交換球市場のLED化促進(←白熱球)・ビル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 電球:
    LED球
  • コード長:
    5m
  • 電源:
    AC100V
  • 電線仕様:
    VCT0.75mm2×3心
  • 色温度:
    6500K
  • 演色性:
    Ra83
  • 配光角:
    120°
  • 保護等級:
    IP54(本体のみ)
  • 材質:
    スチール(本体)、鉄・亜鉛メッキ(保護ワイヤー)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
重量
詳細1
サイズ
発光効率(lm/W)
クランプ範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
18
1.3kg
防雨型(屋内・屋外兼用)
150×280×309(H)mm
111
62mm

1個

11,000( 12,100円 )

2日目

一部当日出荷可能

3000
27
2.1kg
屋外防雨型
197×344×379(H)mm
111
100mm

1個

15,400( 16,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・空間全体を均一な照度に近づける。
・交換球市場のLED化促進(←白熱球)
・ビル等大型物件の建設や、建築現場の内装に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V 作業灯/LED(コード5m)

AC100V 作業灯/LED(コード5m)

    LED作業灯 EA814AT-100

    LED作業灯 EA814AT-100

      LED作業灯 EA814AT-50

      LED作業灯 EA814AT-50

        TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

        TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

          メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
          通常価格 11,000円 21,100円 14,400円 12,230円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
          種類 LED LED LED -
          商品タイプ 投光器 投光器 投光器 -
          電球 LED球 LED球 LED球 -
          コード長 5m 5m 5m -
          電源 AC100V AC100V AC100V -

          AC100V 作業灯/LED(コード5m)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました