(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/100秒ストップウォッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/100秒ストップウォッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

【特長】・最大計時…9時間59分59秒・最小計時…1/100秒・機能…時計、一...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • サイズ:
    68(W)×23(D)×92(H)mm
  • 最大計時:
    9時間59分59秒
  • 最小計時:
    1/100秒
  • 機能:
    時計、一時停止、アラーム、カレンダー、単純計時、積算計時、カウントダウンタイマー、ラップ・スプリットタイム、ペースカウント、ストローク測定
  • 重量:
    83.5g

型番

EA798C-68 解除

Loading...

【特長】
・最大計時:9時間59分59秒
・最小計時:1/100秒
・機能:時計、一時停止、アラーム、カレンダー、単純計時、積算計時、カウントダウンタイマー、ラップ・スプリットタイム、ペースカウント、ストローク測定
・電源:CR2032×1個(付属)
・サイズ:68(W)×23(D)×92(H)mm
・重量:83.5g

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA798C-68

1個

8,500( 9,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大計時…9時間59分59秒
・最小計時…1/100秒
・機能…時計、一時停止、アラーム、カレンダー、単純計時、積算計時、カウントダウンタイマー、ラップ・スプリットタイム、ペースカウント、ストローク測定
・電源…CR2032×1個(付属)
・サイズ…68(W)×23(D)×92(H)mm
・重量…83.5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1/100秒ストップウォッチの型番EA798C-68のページです。
型番EA798C-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/100秒ストップウォッチ

1/100秒ストップウォッチ

    “ソーラーインターバルタイマー”

    “ソーラーインターバルタイマー”

      "ソーラーインダストリアル"

      "ソーラーインダストリアル"

        “ソーラースタンダード”

        “ソーラースタンダード”

          イルミネーティング

          イルミネーティング

            ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

            ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

              ストップウオッチ

              ストップウオッチ

                データストップウオッチ

                データストップウオッチ

                  メーカー エスコ セイコー セイコー セイコー セイコー カシオ計算機 カシオ計算機 セイコー
                  通常価格 8,500円 9,151円 12,000円 9,778円 8,924円 6,033円 5,713円 14,300円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  電源 CR2032×1個(付属) - - - - - - -
                  サイズ 68(W)×23(D)×92(H)mm - - - - - - -
                  最大計時 9時間59分59秒 - - - - - - -
                  最小計時 1/100秒 - - - - - - -
                  機能 時計、一時停止、アラーム、カレンダー、単純計時、積算計時、カウントダウンタイマー、ラップ・スプリットタイム、ペースカウント、ストローク測定 - - - - - - -

                  1/100秒ストップウォッチのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました