(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x50mm 超強力マグネット付アイボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA781GC-32
50x50mm 超強力マグネット付アイボルト チョウキョウリョクマグネットツキアイボルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円

【製品仕様】・地面や狭所に落ちた手工具や金属部品などのピックアップに便利です。...

詳細情報を確認する

型番

EA781GC-32 解除

Loading...

【超強力マグネット付アイボルト】

  • 材質:ネオジウム
  • 面サイズ(mm):50×50
商品情報を表示

EA781GC-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
重量
耐荷重(kg)
リング径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781GC-32

磁気防止プレート付
385g
45
16

1個

2,620( 2,882円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・地面や狭所に落ちた手工具や金属部品などのピックアップに便利です。
・錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

50x50mm 超強力マグネット付アイボルトの型番EA781GC-32のページです。
型番EA781GC-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x50mm 超強力マグネット付アイボルト

50x50mm 超強力マグネット付アイボルト

    340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付)

    340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付)

      マグネット(ネオジウム/粘着付)

      マグネット(ネオジウム/粘着付)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,620円 3,100円 2,170円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ カラーマグネット - カラーマグネット
        レッド - シルバー
        材質 ネオジウム ポリプロピレン ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)
        面サイズ(mm) 50×50 - -

        50x50mm 超強力マグネット付アイボルトのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA781GC-31
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        詳細1 重量 耐荷重(kg) リング径(mm)

        3,490円

        ( 3,839円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        -185g1812

        マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました