(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

335×244mmクリップファイル(三つ折り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

335×244mmクリップファイル(三つ折り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,160円
税込単価
1,276円

【特長】・A4判・材質…再生発泡PP(1.8mm厚)・360度折り返せる表紙・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    再生発泡PP(1.8mm厚)
  • サイズ:
    244×335×13mm

型番

EA762DA-19 解除

Loading...

製品仕様

型番材質サイズ
EA762DA-19再生発泡PP(1.8mm厚)244×335×13mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762DA-19

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4判
・材質…再生発泡PP(1.8mm厚)
・360度折り返せる表紙
・すべり止めストッパー付クリップ
・メモなどが挟める内ポケット、名刺ポケット付
・見られたくない書類は、用紙押さえ付の内側に挟んで保護できます。
・サイズ…244×335×13mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

335×244mmクリップファイル(三つ折り)の型番EA762DA-19のページです。
型番EA762DA-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

335×244mmクリップファイル(三つ折り)

335×244mmクリップファイル(三つ折り)

    ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー

    ドキュメントファイルA4 13ポケット 背幅35 ブルー

      メーカー エスコ プラス
      通常価格 1,160円 960円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目  
      材質 再生発泡PP(1.8mm厚) -
      サイズ 244×335×13mm -

      335×244mmクリップファイル(三つ折り)のレビュー

      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
      社内情報の持ち歩き
      評価 3.0満足度:3.02023/06/29
      社内情報の用紙の持ち歩きに使用しました。
      三つ折りで見せれない紙や公開する紙など区別収納できる点が良いです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました