(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4-18mmテプラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4-18mmテプラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,722円
税込単価
10,694円

【特長】・サイズ…約183(W)×219(D)×58(H)mm・重量…約580...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    約183(W)×219(D)×58(H)㎜
  • 電源:
    ACアダプタ(付属)単3形アルカリ乾電池×6本(別売)単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
  • 重量:
    約580g(乾電池・テープを除く)
  • 付属品:
    ACアダプタ、試用PROテープ
  • テープ幅:
    PROテープカートリッジ4・6・9・12・18㎜幅
  • 書体数:
    漢字:3、かな:3、英数:3
  • 入力方式:
    JIS配列キーボード式
  • 内蔵文字数:
    学習機能付き熟語変換文字JIS第1/2965文字JIS第2/1121文字かな・英数字・記号等
  • 印刷:
    熱転写PRO印刷方式印刷行数:1~6行印刷濃度:-3~ふつう~+3(7段階)ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5㎜)カッター:オートカッター
  • 文字サイズ:
    6段階
  • 文章ファイル:
    90文字(5ファイル)
  • 表示:
    6文字×2行
  • 装飾:
    飾り文字5種
  • 記号・絵文字種類数:
    972文字

型番

EA761DM-2C 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ重量付属品
EA761DM-2C約183(W)×219(D)×58(H)㎜約580g(乾電池・テープを除く)ACアダプタ、試用PROテープ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761DM-2C

1個

9,722( 10,694円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…約183(W)×219(D)×58(H)mm
・重量…約580g(乾電池・テープを除く)
・テープ幅…PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm幅
・入力方式…JIS配列キーボード式
・内蔵文字数…学習機能付き熟語変換文字JIS第1/2965文字JIS第2/1121文字かな・英数字・記号等
・表示…6文字×2行
・電源…ACアダプタ(付属)単3形アルカリ乾電池×6本(別売)単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
・付属品…ACアダプタ、試用PROテープ
・書体数…漢字:3、かな:3、英数:3
・文字サイズ…6段階
・記号・絵文字種類数…972文字
・装飾…飾り文字5種
・印刷…熱転写PRO印刷方式印刷行数:1/6行印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階)ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm)カッター:オートカッター
・文章ファイル…90文字(5ファイル)
・テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4-18mmテプラの型番EA761DM-2Cのページです。
型番EA761DM-2Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4-18mmテプラ

4-18mmテプラ

    MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

    MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

      フリーカットラベルプリンタビーポップ

      フリーカットラベルプリンタビーポップ

        ラミネートテープ LM-L518BMK

        ラミネートテープ LM-L518BMK

          ラミネートテープ LM-L524BMK

          ラミネートテープ LM-L524BMK

            ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

            ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

              カッティングマシン“ビーポップ

              カッティングマシン“ビーポップ

                チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N

                チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N

                  メーカー エスコ マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具)
                  通常価格 9,722円 677,060円 665,638円 1,734円 2,277円 9,400円 112,522円 7,000円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   6日目   5日目   1日目   1日目  
                  サイズ 約183(W)×219(D)×58(H)㎜ - - - - - - -
                  電源 ACアダプタ(付属)単3形アルカリ乾電池×6本(別売)単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) - - - - - - -
                  重量 約580g(乾電池・テープを除く) - - - - - - -
                  付属品 ACアダプタ、試用PROテープ - - - - - - -
                  テープ幅 PROテープカートリッジ4・6・9・12・18㎜幅 - - - - - - -

                  ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました