(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA761DC-3
チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ EA761DCヨウ マルチューブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】チューブマーカー(EA761DC)用チューブテープとカートリッジテープ...

詳細情報を確認する

  • ブランド:
    その他

(i)ご注意

  • EA761DCの取り扱いは終了しています。交換用オプションのみの販売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA761DC-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■チューブマーカー

  • 入力:JIS配列キーボード式
  • 電源:ACアダプタ(付属)、単3電池×4本(別売)
  • USB接続対応
  • チューブ切断方法:ハーフカット(自動)/フルカット(手動)
  • サイズ:295(W)×293(D)×94(H)mm
  • 重量:2.3kg
  • 現場でのコードレス作業にも便利です。
  • 付属品:インクリボン(黒)、ACアダプタ
  • 適合チューブ:EA761DC-1~-4
  • 適合テープ:EA761DC-11~-15
型番幅(mm)
チューブ内径テープ
EA761DC塩ビ:φ1.5~8.0
熱収縮:φ2.0~6.4
5/9/12
 
■[EA761DC用]チューブテープ
チューブマーカー/EA761DC用オプション  チューブテープ
型番チューブ内径
(mm)
長さ
(m)
チューブ色
EA761DC-1φ3.2100
EA761DC-2φ3.6100
EA761DC-3φ4.280
EA761DC-4φ5.280
■[EA761DC用]カートリッジテープ
チューブマーカー/EA761DC用オプション  カートリッジテープ
型番テープ幅
(mm)
長さ
(m)
テープ色
EA761DC-11516
EA761DC-1258
EA761DC-1358透明
EA761DC-14916
EA761DC-1598
 
商品情報を表示

EA761DC-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
印字密度
テープ色(カートリッジ)
テープ幅(カートリッジ)
文字色(カートリッジ)
詳細1
サイズ
入力
電源
詳細2
チューブ切断方法
重量
付属品
適合チューブ
適合テープ
チューブ内径
テープ
長さ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA761DC-3

カートリッジ
-
ホワイト
-
ブラック
チューブテープ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2mm
-
80m
LM-TU342N2

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
チューブマーカー(EA761DC)用チューブテープとカートリッジテープの交換用オプション

(i)ご注意

  • EA761DCの取り扱いは終了しています。交換用オプションのみの販売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープの型番EA761DC-3のページです。
型番EA761DC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

    ラベルライター ピータッチ PT-P300BT

    ラベルライター ピータッチ PT-P300BT

      3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

      3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

        MAX(マックス) インクリボン LP-100RS/100HRS用

        MAX(マックス) インクリボン LP-100RS/100HRS用

          メーカー エスコ BROTHER エスコ マックス(文具)
          通常価格 1,100円 10,921円 32,500円 21,750円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
          ブランド その他 - ネームランド -

          チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA761DC-11
          EA761DC-12
          EA761DC-13
          EA761DC-14
          EA761DC-15
          EA761DC-4
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 印字密度 テープ色(カートリッジ) テープ幅(カートリッジ) 文字色(カートリッジ) 詳細1 サイズ 入力 電源 詳細2 チューブ切断方法 重量 付属品 適合チューブ 適合テープ チューブ内径 テープ 長さ メーカー型番

          1,500円

          ( 1,650円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          カートリッジ-ホワイト5ブラックカートリッジテープ-----------16mLM-TP505W

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          カートリッジ-イエロー5ブラックカートリッジテープ-----------8mLM-TP505Y

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          カートリッジ-クリアー5ブラックカートリッジテープ-----------8mLM-TP505T

          1,500円

          ( 1,650円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          カートリッジ-ホワイト9ブラックカートリッジテープ-----------16mLM-TP509W

          1,100円

          ( 1,210円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          カートリッジ-イエロー9ブラックカートリッジテープ-----------8mLM-TP509Y

          3,600円

          ( 3,960円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          カートリッジ-ホワイト-ブラックチューブテープ---------5.2mm-80mLM-TU352N2

          ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました