(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,950円 22,192円
税込単価
28,545円 24,411円

【特長】・裁断枚数…丸刃約40枚・裁断幅…430mm(A3)・サイズ…360(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクカッター
  • 最大対応用紙サイズ:
    A3
  • 裁断枚数:
    21枚~50枚
  • 裁断幅:
    430mm(A3)
  • 裁断枚数:
    丸刃約40枚
  • 重量:
    3.1kg
  • 台サイズ:
    360(W)×610(H)mm
  • サイズ:
    360(W)×610(L)×80(H)mm
  • 型番:
    DC-230N
  • メーカー:
    カール事務器(CARL)

型番

EA762EB-33A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプディスクカッター最大対応用紙サイズA3
裁断枚数21枚~50枚裁断幅430mm(A3)
裁断枚数丸刃約40枚重量3.1kg
台サイズ360(W)×610(H)mmサイズ360(W)×610(L)×80(H)mm
型番DC-230Nメーカーカール事務器(CARL)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762EB-33A

1個

25,950円

22,192

( 24,411円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裁断枚数…丸刃約40枚
・裁断幅…430mm(A3)
・サイズ…360(W)×610(L)×80(H)mm
・台サイズ…360(W)×610(H)mm
・重量…3.1kg
・光ってわかるカットラインで、より正確な裁断が可能
・紙あて定規付
・予備の刃やカッターマットは本体のケースに収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360×610mmデスクカッター(A3/40枚)の型番EA762EB-33Aのページです。
型番EA762EB-33Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

    360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

    360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

      285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

      285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

        ローラーカッター EA762EB-51

        ローラーカッター EA762EB-51

          ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

          ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

            ディスクカッター DC-230N

            ディスクカッター DC-230N

              裁断機 ディスクカッター・スリム

              裁断機 ディスクカッター・スリム

                電動裁断機 CE

                電動裁断機 CE

                  ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                  ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

                    サークルカッター (丸刃カッター)

                    サークルカッター (丸刃カッター)

                      MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                      MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                        ディスクカッター DC-250

                        ディスクカッター DC-250

                          MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                          MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ カール事務器 カール事務器 カール事務器 MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器 アズワン MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器 MAITZ(マイツコーポレーション)
                            通常価格 25,950円 21,060円 20,105円 33,000円 14,350円 18,357円 16,499円 305,882円 19,799円 15,310円 20,449円 24,639円 30,449円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ディスクカッター ディスクカッター 裁断機 - ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター ディスクカッター - ディスクカッター -
                            最大対応用紙サイズ A3 A4 A4 - A4 A3 A4 - A3 その他 - その他 -
                            裁断枚数 21枚~50枚 21枚~50枚 6枚~10枚 - 21枚~50枚 21枚~50枚 - 51枚以上 21枚~50枚 - - 11枚~20枚 -
                            裁断幅 430mm(A3) 310mm(A4判) 326mm(A4判長辺) - - - - - - - - - -
                            裁断枚数 丸刃約40枚 A4/40枚 PPC用紙約10枚 - - - - - - - - - -

                            360×610mmデスクカッター(A3/40枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト