(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単1×4本]乾電池・エボルタネオ

[単1×4本]乾電池・エボルタネオ【4個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【特長】・1.5V・使用推奨期限10年・エネルギー保有率を高め、10年後の長持...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    約φ34.2×61.5mm(1本)
  • 型式:
    LR20NJ/4SW
  • 重量:
    約137g(1本あたり)
  • 入数:
    4本
  • メーカー:
    パナソニック

型番

EA758YR-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758YR-11

1パック

4個入り

1,130( 1,243円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5V
・使用推奨期限10年
・エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。
・入数…4本
・グリーン購入適合商品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[単1×4本]乾電池・エボルタネオの型番EA758YR-11のページです。
型番EA758YR-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単1×4本]乾電池・エボルタネオ

[単1×4本]乾電池・エボルタネオ

    [単4] 乾電池・エボルタ

    [単4] 乾電池・エボルタ

      EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単4形 40本パック

      EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単4形 40本パック

        メーカー エスコ エスコ パナソニック コンシューマーマーケティング
        通常価格 1,130円 8,452円 6,844円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目  
        サイズ 約φ34.2×61.5mm(1本) φ10.5×44.5mm -
        型式 LR20NJ/4SW - -
        重量 約137g(1本あたり) - -
        入数 4本 - -
        メーカー パナソニック パナソニック -

        [単1×4本]乾電池・エボルタネオのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました