(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

【特長】・サイズ…直径17×156mm・重量…53g(充電池含)・防水性能…I...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    1.5(強) / 3.5(弱)
  • 電源:
    充電池
  • 重量:
    51g(充電池含)
  • サイズ:
    Φ16×151mm
  • 材質:
    本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ガラス
  • 防水性能:
    IPX4
  • 明るさ:
    350ルーメン(強)、90ルーメン(弱)
  • 照射距離:
    109m(強)、58m(弱)
  • 電源詳細:
    リチウムイオン電池
  • 付属品:
    USBケーブル、ホルスター付
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 耐衝撃性:
    1m
  • メーカー型番:
    66134
  • 商品名:
    STYLUS PRO

型番

EA758SG-9 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ANSI(米国国家規格協会)規格に準じる

使用方法・使用事例

使用事例

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) 使用例

使用方法

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) 取扱説明書

注意・禁止事項

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SG-9

1個

14,500( 15,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…直径17×156mm
・重量…53g(充電池含)
・防水性能…IPX4
・充電用USBケーブル、ホルスター付
・使用電池…リチウムイオン電池(USBケーブル付)
・明るさ…90ルーメン
・電池寿命…3.5時間
・照射距離…58m
・散光

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)の型番EA758SG-9のページです。
型番EA758SG-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

      [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

      [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 14,500円 8,440円 980円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ LED型 LED型 LED型
        種類 ペンタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ
        特殊用途 防水 防水 -
        最大点灯時間(h) 1.5(強) / 3.5(弱) 202(弱) / 8(強) 5
        電源 充電池 乾電池単3 乾電池単1

        [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました