(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,500円 21,093円
税込単価
24,750円 23,202円

【特長】・光源…LED球・サイズ…30.5×102.4×79.2mm・重量…2...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    1000(強) / 400(中) / 65(弱)
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • サイズ:
    30.5×102.4×79.2mm
  • 重量:
    230g(電池含)
  • 光源:
    LED球
  • 防水性能:
    IPX4
  • 使用電池:
    リチウムイオン電池
  • 電池寿命:
    強:1.5時間中:2.75時間弱:20時間
  • 照射距離:
    232m(強)
  • 耐衝撃性:
    2m
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 型番:
    61305
  • 商品名:
    PROTAC HL
  • 充電時間:
    5時間

型番

EA758SE-9 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9 取扱説明書1[充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SE-9

1個

22,500円

21,093

( 23,202円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源…LED球
・サイズ…30.5×102.4×79.2mm
・重量…230g(電池含)
・防水性能…IPX4
・ヘッド角度調整可能(90°)
・布製・ゴム製ヘッドバンド付
・使用電池…リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)
・明るさ…強:1000ルーメン中:400ルーメン弱:65ルーメン
・電池寿命…強:1.5時間中:2.75時間弱:20時間
・照射距離…232m(強)
・散光

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9の型番EA758SE-9のページです。
型番EA758SE-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

[充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

    PETZL ピクサ 2

    PETZL ピクサ 2

      LEDヘッドライト

      LEDヘッドライト

        PELICAN 2765 ヘッドアップライト

        PELICAN 2765 ヘッドアップライト

          メーカー エスコ PETZL アイリスオーヤマ ペリカン
          通常価格 22,500円 9,601円 2,171円 12,957円
          通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   2日目  
          全光束(lm) 1000(強) / 400(中) / 65(弱) 80 - -
          特殊用途 防水 防爆 防水 -
          電池種類 リチウム 単3 - -
          商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト -
          サイズ 30.5×102.4×79.2mm - - -

          [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました