(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,632円
税込単価
5,095円

【特長】・サイズ…直径105×210.5mm・重量…420g・材質…樹脂・防水...

詳細情報を確認する

型番

EA758RX-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RX-51

1個

4,632( 5,095円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…直径105×210.5mm
・重量…420g
・材質…樹脂
・防水性能…IP65
・使用電池…単1×4本(別売)
・明るさ…800ルーメン(強)、400ルーメン(中)、80ルーメン(弱)、30ルーメン(副灯)
・寿命電池…8時間(強)、40時間(中)、90時間(弱)、100時間(副灯)
・照射距離…456m(強)
・ショルダーベルト付
・散光
・【A】カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4"")
・【B】暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ
・【C】メイン灯と副灯の同時点灯イメージ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)の型番EA758RX-51のページです。
型番EA758RX-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)

[単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)

    [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

    [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

      [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

      [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

        [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

        [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

          LEDライト 1910/1920

          LEDライト 1910/1920

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

            ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

              [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

              [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

                ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                  [単4x1本] フラッシュライト/LED

                  [単4x1本] フラッシュライト/LED

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ペリカン イチネンアクセス エスコ イチネンアクセス エスコ
                    通常価格 4,632円 3,441円 12,300円 9,210円 9,002円 3,227円 790円 7,540円 4,890円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 - LED型
                    種類 肩掛けタイプ 肩掛けタイプ ハンディタイプ ランタン ペンタイプ - ストラップタイプ - ペンタイプ
                    特殊用途 防水 防水 防水 防水 その他 - - - 防水
                    最大点灯時間(h) 100(副灯) / 40(中) / 8(強) / 90(弱) 11(強) / 100(弱、副灯) / 50(中) 7.5 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱) - 1.5(強) / 3(弱、点滅) - 2.25
                    電源 乾電池単1 乾電池単1 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 - 乾電池単4 - 乾電池単4

                    [単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました