(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]作業灯/LED EA758C-711

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]作業灯/LED EA758C-711

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,140円 19,257円
税込単価
24,354円 21,183円

【特長】・作業灯サイズ…125×96×312(H)mm・重量…610g・ハンド...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    1500
  • 電源:
    充電式
  • 特殊用途:
    その他
  • 重量:
    610g
  • 連続点灯時間:
    強:約1.16時間、弱:9時間(14.4V 2.0Ahバッテリー使用時)
  • メーカー:
    パナソニック
  • 作業灯サイズ:
    125×96×312(H)mm
  • メーカー型番:
    EZ37C3

型番

EA758C-711 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758C-711

1個

22,140円

19,257

( 21,183円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業灯サイズ…125×96×312(H)mm
・重量…610g
・ハンドルは360°回転します。
・収納式フック付
・バッテリーはEA813PB-14.4B(14.4V4.2Ah)、-14.4C(14.4V5.0Ah)、-18(18V3.0Ah)も使用可能。
・バッテリー・充電器は別売です。
・明るさ…1500ルーメン
・連続点灯時間…強:約1.16時間、弱:9時間(14.4V2.0Ahバッテリー使用時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]作業灯/LED EA758C-711の型番EA758C-711のページです。
型番EA758C-711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式]作業灯/LED EA758C-711

[充電式]作業灯/LED EA758C-711

    デンサン LEDミニライト(ペン型)

    デンサン LEDミニライト(ペン型)

      首振りLEDライト 600LM 充電式

      首振りLEDライト 600LM 充電式

        LEDライトレッドレンザー

        LEDライトレッドレンザー

          LEDランタンLKL-1000GN

          LEDランタンLKL-1000GN

            バンブー 80LM 電池式

            バンブー 80LM 電池式

              ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

              ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

                50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

                  LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                  LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                    P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                    P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                      LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                      LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

                        LEDプラグインライト 3W

                        LEDプラグインライト 3W

                          メーカー エスコ DENSAN NICRON LED LENSER アズワン NICRON イチネンアクセス エスコ マグライト LED LENSER マグライト 日動工業
                          通常価格 22,140円 1,697円 4,051円 1,100円 2,000円 1,762円 7,540円 1,100円 1,091円 1,197円 1,645円 9,116円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 4日目   8日目~   2日目~   1日目   3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                          商品の種類 LED - - - - - - - - - - -
                          明るさ(lm) 1500 - - - - - - - - - - -
                          電源 充電式 - - - - - - - - - - -
                          特殊用途 その他 - - - - - - - - - - -
                          重量 610g - - - - - - - - - - -

                          [充電式]作業灯/LED EA758C-711のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました