(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
56,690円
税込単価
62,359円

【特長】・鏡面材質…特殊プラスチック・サイズ…480×370×6.6mm・鏡面...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • サイズ:
    480×370mm
  • 重量:
    1.3kg
  • 厚み:
    6.6mm
  • 曲面:
    700R
  • 付属品:
    外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個
  • フレーム材質:
    アルミ
  • 型番:
    F48B
  • メーカー:
    コミー(Komy)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA724ZL-3A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZL-3A

1個

56,690( 62,359円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡面材質…特殊プラスチック
・サイズ…480×370×6.6mm
・鏡面曲率…700R
・重量…1.3kg
・屋外設置可
・平面
・フラット型凸面機能ミラー
・ビス止めタイプ
・付属品…外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)の型番EA724ZL-3Aのページです。
型番EA724ZL-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

    フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

    フラット型凸面機能ミラー(車庫用・接着式

      駐車場用 FFミラー 接着タイプ

      駐車場用 FFミラー 接着タイプ

        ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

        ユニット 壁用平面ワイドミラー(小) 250×320×6.5厚

          ガレージミラー GMH(角型)

          ガレージミラー GMH(角型)

            ガレージミラー GMH(楕円型)

            ガレージミラー GMH(楕円型)

              光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

              光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

                駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                駐車場用 FFミラー ビス止めタイプ

                  ガレージミラー GM(クリップ式)

                  ガレージミラー GM(クリップ式)

                    ラミドームチェーン吊り下げタイプ

                    ラミドームチェーン吊り下げタイプ

                      FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

                      FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

                        Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                        Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                          積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                            メーカー エスコ エスコ コミー ユニット コミー コミー コミー エスコ 積水樹脂
                            通常価格 56,690円 21,440円 19,500円 37,674円 5,280円 13,295円 12,300円 23,400円 5,052円 - 21,637円 3,380円 70,323円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目~   1日目   当日出荷可能 11日目  
                            ミラー形状 角型 角型 角型 角型 角型 丸型 角型 角型 丸型 丸型 角型 - 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル 特殊プラスチック 特殊プラスチック ガラス ガラス - - ガラス アクリル アクリル - アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - スタンドタイプ
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 - -

                            480×370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました